Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

NBB2-12GM60-A2-3G-3D Détecteur inductif

Principaux avantages en un coup d'œil

  • 2 mm, noyable
  • Homologations ATEX/IECEx pour zone 2/22 (Ex ec/tc)
Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: China – CCC
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Données techniques relatives à NBB2-12GM60-A2-3G-3D

Fonction de commutationantivalente
Type de sortiePNP
Portée nominalesn2 mm
Montagenoyable
Polarité de sortieCC
Portée de travailsa0 ... 1,62 mm
Facteur de réduction rAl 0,25
Facteur de réduction rCu 0,15
Facteur de réduction r1.4301 0,66
Type de sortie4 fils
Tension d'emploiUB10 ... 30 V CC
Fréquence de commutationf0 ... 1000 Hz
Course différentielleHtyp. 5%
Protection contre l'inversion de polaritéprotégé
Protection contre les courts-circuitspulsé
Chute de tensionUd≤ 3 V
Courant d'emploiIL0 ... 200 mA
Courant résiduelIr0 ... 0,5 mA typ. 0,1 µA pour 25 °C
Consommation à videI0≤ 20 mA
Visualisation de l'état de commutationLED jaune
MTTFd1954 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Conformité aux normes
NormesEN CEI 60947-5-2
Homologation IECEx
Niveau de protection d'équipement Gc (ec)IECEx TUR 21.0017X
Niveau de protection d'équipement Dc (tc)IECEx TUR 21.0018X
Certification ATEX
Niveau de protection d'équipement Gc (ec)TÜV 20 ATEX 8523 X
Niveau de protection d'équipement Dc (tc)TÜV 20 ATEX 8524 X
Agrément ULcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Tension d'alimentation/de commutation : 30 V C.C.
Courant de commutation de sortie : 200 mA
agrément CCC
Zone à risque d'explosion2024322315005947
2024322315005860
Certification MarineDNVGL TAA0000160
Température ambiante-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Type de raccordementcâble
Matériau du boîtierlaiton nickelé
Face sensiblePBT
Degré de protectionIP67
Câble
Embouts de câbleoui
Diamètre du câble3,5 mm ± 0,2 mm
rayon de courbure> 10 x diamètre de câble
MatérialPVC
Couleurgris
Nombre de composants4
Section des fils0,14 mm2
LongueurL2 m
Masse68 g
Dimensions
Longueur60 mm
Diamètre12 mm
Volume de livraisonLivraison avec deux écrous à denture de blocage
utilisation en zone à risque d'explosionvoir mode d'emploi
Notes générales

Pages associées

Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.