Sélectionnez votre pays
NCN15-30GM40-Z0-3G-3D Détecteur inductif
Principaux avantages en un coup d'œil
- 15 mm non noyable
- Homologations ATEX/IECEx pour zone 2/22 (Ex ec/tc)
- boîtier acier inox









Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- CS
- DE
- ES
- IT
- PL
- PT
- SV
Données techniques relatives à NCN15-30GM40-Z0-3G-3D
| Fonction de commutation | Normalement ouvert (NO) | |
| Type de sortie | Deux fils | |
| Portée nominale | sn | 15 mm |
| Montage | non noyable | |
| Polarité de sortie | CC | |
| Portée de travail | sa | 0 ... 12,2 mm |
| Portée réelle | sr | 13,5 ... 16,5 mm typ. 15 mm |
| Facteur de réduction rAl | 0,38 | |
| Facteur de réduction rCu | 0,35 | |
| Facteur de réduction r1.4301 | 0,68 | |
| Type de sortie | 2 fils |
| Tension d'emploi | UB | 5 ... 60 V CC |
| Fréquence de commutation | f | 0 ... 100 Hz |
| Course différentielle | H | 1 ... 10 % typ. 5 % |
| Protection contre l'inversion de polarité | non polarisé | |
| Protection contre les courts-circuits | pulsé | |
| Chute de tension | Ud | ≤ 5 V |
| Courant d'emploi | IL | 2 ... 100 mA |
| Courant d'emploi min. | Im | 2 mA |
| Courant résiduel | Ir | 0 ... 0,5 mA typ. |
| Visualisation de l'état de commutation | LED jaune, multi-directionelle |
| Conformité aux normes | |||||
| |||||
| Homologation IECEx | ||||||||
| ||||||||
| Certification ATEX | ||||||||
| ||||||||
| Agrément UL | cULus Listed Load Type: General Purpose Circuitry: Class 2 Power Source Enclosure Type Rating: Type 1 Tension d'alimentation/de commutation : 60 V C.C. Courant de commutation de sortie : 100 mA | |||||||
| agrément CCC | ||||||||
| ||||||||
| Température ambiante | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| Température de stockage | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| Type de raccordement | câble | |||||||||||||||||||||||||
| Matériau du boîtier | Acier inox 1.4305 / AISI 303 | |||||||||||||||||||||||||
| Face sensible | PBT | |||||||||||||||||||||||||
| Degré de protection | IP67 | |||||||||||||||||||||||||
| Câble | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Masse | 151 g | |||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Volume de livraison | Livraison avec deux écrous à denture de blocage | |
| utilisation en zone à risque d'explosion | voir mode d'emploi |
Pages associées
Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.