Sélectionnez votre pays
NBB4-12GM50-E2-3G-3D Détecteur inductif
Principaux avantages en un coup d'œil
- Portée augmentée
- 4 mm, noyable
- Homologations ATEX/IECEx pour zone 2/22 (Ex ec/tc)









Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- CS
- DE
- ES
- IT
- PL
- PT
- SV
Données techniques relatives à NBB4-12GM50-E2-3G-3D
| Fonction de commutation | Normalement ouvert (NO) | |
| Type de sortie | PNP | |
| Portée nominale | sn | 4 mm |
| Montage | noyable | |
| Polarité de sortie | CC | |
| Portée de travail | sa | 0 ... 3,24 mm |
| Facteur de réduction rAl | 0,45 | |
| Facteur de réduction rCu | 0,35 | |
| Facteur de réduction r1.4301 | 0,7 | |
| Type de sortie | 3 fils |
| Tension d'emploi | UB | 10 ... 30 V CC | |||
| Fréquence de commutation | f | 0 ... 1000 Hz | |||
| Course différentielle | H | typ. 5 % | |||
| Protection contre l'inversion de polarité | protégé | ||||
| Protection contre les courts-circuits | pulsé | ||||
| Chute de tension | Ud | ≤ 3 V | |||
| Courant d'emploi | IL | 0 ... 150 mA | |||
| Courant résiduel | Ir | 0 ... 0,5 mA typ. 0,1 µA pour 25 °C | |||
| |||||
| Consommation à vide | I0 | ≤ 15 mA | |||
| Retard à la disponibilité | tv | ≤ 5 ms | |||
| Visualisation de l'état de commutation | LED jaune | ||||
| MTTFd | 1820 a | |
| Durée de mission (TM) | 20 a | |
| Couverture du diagnostic (DC) | 0 % |
| Conformité aux normes | |||||
| |||||
| Homologation IECEx | ||||||||
| ||||||||
| Certification ATEX | ||||||||
| ||||||||
| Agrément UL | cULus Listed Load Type: General Purpose Circuitry: Class 2 Power Source Enclosure Type Rating: Type 1 Tension d'alimentation/de commutation : 30 V C.C. Courant de commutation de sortie : 200 mA | |||||||
| agrément CCC | ||||||||
| ||||||||
| Certification Marine | DNVGL TAA0000160 | |||||||
| Température ambiante | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| Température de stockage | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| Type de raccordement | câble | |||||||||||||||||||||||||
| Matériau du boîtier | laiton nickelé | |||||||||||||||||||||||||
| Face sensible | PBT | |||||||||||||||||||||||||
| Degré de protection | IP67 | |||||||||||||||||||||||||
| Câble | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Masse | 64 g | |||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Volume de livraison | Livraison avec deux écrous à denture de blocage | |
| utilisation en zone à risque d'explosion | voir mode d'emploi |
Pages associées
Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.