Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

CJ6-18GK-N Détecteur capacitif

Principaux avantages en un coup d'œil

  • 6 mm, non noyable

Les détecteurs NAMUR doivent être utilisés avec des ampli-séparateurs ayant obtenu l’homologation. Vous trouverez ci-dessous les appareils adaptés :

Afficher les ampli-séparateurs
En stock150,06 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Product Compliance: USA - cULus
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Données techniques relatives à CJ6-18GK-N

Fonction de commutationNormalement ouvert (NO)
Type de sortieNAMUR
Portée nominalesn6 mm
Montagenon noyable
Portée de travailsa0 ... 4,32 mm
Type de sortie2 fils
Conditions de montage
A40 mm
B80 mm
C20 mm
F120 mm
Tension assignée d'emploiUo8,2 V (Ri env. 1 kΩ)
Tension d'emploiUB7 ... 12 V
Fréquence de commutationf0 ... 1 Hz
Consommation en courant
Cible de mesure non détectée≤ 1 mA
Cible de mesure détectée≥ 2,4 mA
MTTFd5030 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Conformité aux normes
NAMUREN 60947-5-6:2000
IEC 60947-5-6:1999
NormesEN CEI 60947-5-2
Homologation IECEx
Niveau de protection d'équipement GaIECEx TUN 20.0014X
Niveau de protection d'équipement GbIECEx TUN 20.0014X
Niveau de protection d'équipement DaIECEx TUN 20.0014X
Certification ATEX
Niveau de protection d'équipement GaTÜV 03 ATEX 2003 X
Niveau de protection d'équipement GbTÜV 03 ATEX 2003 X
Niveau de protection d'équipement DaTÜV 03 ATEX 2003 X
Agrément ULcULus Listed
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Tension d'alimentation/de commutation : 8,2 V C.C.
Température ambiante-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Type de raccordementcâble
Matériau du boîtierPBT
Face sensiblePBT
Degré de protectionIP68
Câble
Diamètre du câble6 mm ± 0,2 mm
rayon de courbure> 10 x diamètre de câble
MatérialPVC
Section des fils0,75 mm2
LongueurL2 m
Dimensions
Longueur80 mm
Diamètre18 mm
utilisation en zone à risque d'explosionvoir mode d'emploi
Notes générales