Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

CJ1-12GK-N-15M Détecteur capacitif

Principaux avantages en un coup d'œil

  • 1 mm, non noyable
  • Câble de raccordement 15 m

Les détecteurs NAMUR doivent être utilisés avec des ampli-séparateurs ayant obtenu l’homologation. Vous trouverez ci-dessous les appareils adaptés :

Afficher les ampli-séparateurs
Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Product Compliance: USA - cULus
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Données techniques relatives à CJ1-12GK-N-15M

Fonction de commutationNormalement ouvert (NO)
Type de sortieNAMUR
Portée nominalesn1 mm
Montagenon noyable
Portée de travailsa0 ... 0,72 mm
Type de sortie2 fils
Conditions de montage
A5 mm
B15 mm
C12 mm
F70 mm
Tension assignée d'emploiUo8 V
Tension d'emploiUB7 ... 12 V
Fréquence de commutationf0 ... 1 Hz
Consommation en courant
Cible de mesure non détectéemax. 1 mA
Cible de mesure détectée≥ 2,4 mA
Conformité aux normes
NAMUREN 60947-5-6:2000
IEC 60947-5-6:1999
NormesEN CEI 60947-5-2
Homologation IECEx
Niveau de protection d'équipement GaIECEx TUN 20.0014X
Niveau de protection d'équipement GbIECEx TUN 20.0014X
Niveau de protection d'équipement DaIECEx TUN 20.0014X
Certification ATEX
Niveau de protection d'équipement GaTÜV 03 ATEX 2003 X
Niveau de protection d'équipement GbTÜV 03 ATEX 2003 X
Niveau de protection d'équipement DaTÜV 03 ATEX 2003 X
Agrément ULcULus Listed
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Tension d'alimentation/de commutation : 8,2 V C.C.
Température ambiante-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Type de raccordementcâble
Matériau du boîtierPBT
Face sensiblePBT
Degré de protectionIP68
Câble
Diamètre du câble4,8 mm ± 0,2 mm
rayon de courbure> 10 x diamètre de câble
MatérialPVC
Section des fils0,34 mm2
LongueurL15 m
Dimensions
Longueur60 mm
Diamètre12 mm
utilisation en zone à risque d'explosionvoir mode d'emploi
Notes générales