Sélectionnez votre pays
ARS1*-B2-IA**-** Ethernet-APL Rail Field SwitchFieldConnex®
Ethernet-APL rail field switch with 8, 16, 24 intrinsically safe Ex ia spur ports and screw/spring terminals with proxy support selectable for PROFIBUS PA field devices
Principaux avantages en un coup d'œil
- Managed Ethernet-APL field switch for process industries
- PROFINET MRP, S2 redundancy and dynamic reconfiguration
- 2 ports each for 1000BASE-T and SFP transceivers
- Redundant power input 20 VDC ... 60 VDC
- Installation in Zone 2
- Physical layer diagnostics at the spur
- Configuration and diagnosis with FDI, web interface, PROFINET device functions and SNMP
- Support of network security
Afficher plus
Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE