Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

RL31-54-B043/25/31/115b Cellule en mode reflex

Cellule en mode reflex équipée d'un filtre polarisant, boîtier en plastique, plage de détection de 9 m, lumière rouge, lumière activée, version CCC, sortie relais, sans élément de commande, cordon mâle monofilaire avec connecteur V11 à angle droit

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Série à coût optimisé pour tâches standard
  • Construction importante avec petit boîtier
  • Sortie relais
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à RL31-54-B043/25/31/115b

Domaine de détection d'emploi0 ... 9000 mm
Distance du réflecteur20 ... 9000 mm
Domaine de détection limite12 m
Cible de référenceréflecteur C110-2
Emetteur de lumièreLED
Type de lumièrerouge, lumière modulée , 630 nm
Filtre polarisantoui
Diamètre de la tache lumineuseenv. 200 mm pour une distance de 6 m
Angle d'ouverture3 °
Limite de la lumière ambiante50000 Lux
MTTFd790 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Indication fonctionnementLED verte : Alimentation (sous tension)
Visual. état de commutationLED jaune :
1. LED allumée en permanence : signal > 2 x point de commutation (réserve de fonctionnement)
2. LED clignotante : signal entre 1 x point de commutation et 2 x point de commutation
3. LED éteinte : signal < point de commutation
Tension d'emploiUB12 ... 30 V CC
Consommation à videI0≤ 40 mA
Puissance absorbéeP0≤ 1 W
Mode de commutationcommutation "clair"
Sortie signalrelais, 1 contact à fermeture
Tension de commutationmax. 30 V CC
Courant de commutationmax. 3 A
Capacité de commutationC.C.: max. 90 W
Fréquence de commutationf20 Hz
Temps d'action≤ 25 ms
Norme produitCEI / EN 60947-5-2
Agrément ULcULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure
Température ambiante-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)
Température de stockage-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Degré de protectionIP67
RaccordementCordon mâle monofilaire, à angle droit, M12, 3 broches
Matérial
BoîtierPolycarbonate
Sortie optiquePMMA
Câble
LongueurL3 m
Masse225 g
Dimensions
Hauteur62 mm
Largeur18 mm
Profondeur35 mm
Notes générales