Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

V19SY-G-BK5M-PUR-ABG Câble raccordement avec fiche

Câble bus Ethernet, prise M12 droite, codage D, 4 broches, câble PUR vert, Cat5e, blindé, adapté aux chaînes porte-câbles, homologué UL

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Bon pour chaîne d'entraînement et résistant à l'usure
  • Ethernet industriel
  • Câble Cat 5/Cat 5e
  • Indice de protection IP65 / IP67
  • Exempte de substances qui nuisent à l'humidification de la peinture
  • Résistant aux microbes et à l'hydrolyse
  • Résistant aux huiles
  • Non halogéné
  • Blindage raccordé à l'écrou d'accouplement
  • Ecrou moleté approprié pour le montage de l'outil
  • Insensibilité aux vibrations grâce à l'encliquetage mécanique

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à V19SY-G-BK5M-PUR-ABG

Connecteur 1
RaccordementConnecteur mâle
Forme constructiveM12
Styledroit
Verrouillageconnexion à vis
nombre de pôles8
CodageCodé Y
Connecteur 2
RaccordementExtrémité de câble libre
Tension assignéeUr30 V CC
Courant assignéIr6 A (alimentation)
0,5 A (données)
résistance de continuitémax. 5 mΩ
Degré de protectionEN 60529
norme de bus de terrainÉthernet hybride
connecteurs multibrochesconnecteur M12 x 1 : IEC 61076-2-113
Catégorie de composantCAT5 (IEC 11801) , CAT5e (TIA 568B)
inflammabilitéUL 1581 ; UL 2556
Sans halogèneDIN VDE 0472-815 / IEC 60754-1
Résistance à l'hydrolyseEN 50396
Résistance aux huilesDIN EN 60811-2-1 / DIN VDE 0282-10
Température ambiante
Connecteur-25 ... 90 °C (-13 ... 194 °F)
Câble, installation fixe-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
Câble, flexible-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Degré de pollution3
Connecteur
Couple de serrage0,4 Nm
Protection contre le desserrageintégré
Installation avec outilmoletage droit
Cycles d'insertion-extractionmin. 100
Blindageblindage connecté à la connexion à vis
Degré de protectionIP65 / IP67
Câbleselon la norme CEI/EN 60228 (DIN VDE 0295) classe 5
Diamètre d'enveloppe8,8 mm
rayon de courbure> 8 x diamètre du câble, installation mobile
> 4 x diamètre du câble, installation fixe
Couleur de la gainenoire (similaire à RAL 9005)
Nombre de composants8
Section des fils4 x 0,15 mm² (données)
4 x 0,85 mm² (alimentation)
Couleur des noyauxNoyau 1: blanc/orange
Noyau 2: orange
Noyau 3: blanc/verte
Noyau 4: verte
Noyau 5: bleu
Noyau 6: blanche
Noyau 7: marron
Noyau 8: noir
Construction du noyau19 x 0,1 mm (Données)
19 x 0,2 mm (Alimentation)
BlindageTressage Cu, étamé, couverture à 85 %
LongueurL5 m
Code de câble94H
Compatibilité de la chaîne de halage
Cycles de la chaîne de halagemin. 2000000
vitesse de mouvementsmax. 3 m/s
Distance transversale4,5 m
accélérationmax. 3 m/s2
Masse594 g
Sans PWISoui
Sans halogèneoui
Connecteur
Connexion à visZinc moulé sous pression, nickelé
PoignéeTPU, noir
surface de contactNi/Au
inflammabilitéV-2
Câble
enveloppePUR
Filscuivre nu (Cu)
isolation de filPP
Résistance aux huilesoui
Résistance microbienneoui
Résistance à l'hydrolyseoui
inflammabilitéFT1
Notes générales