Sélectionnez votre pays
SJ2-SN-Y70122212 Détecteur inductif à fente
Principaux avantages en un coup d'œil
- Largeur de fente 2 mm
- SJ2-SN avec connecteur MOLEX
- Objets ferromagnétiques
Les détecteurs NAMUR doivent être utilisés avec des ampli-séparateurs ayant obtenu l’homologation. Vous trouverez ci-dessous les appareils adaptés :
Afficher les ampli-séparateurs











Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- CS
- DE
- ES
- IT
- PL
- PT
- SV
Données techniques relatives à SJ2-SN-Y70122212
| Fonction de commutation | Normalement fermé (NC) | |
| Type de sortie | NAMUR avec fonction de sécurité | |
| Largeur de fente | 2 mm | |
| Degré de pénétration (radiale) | 5 ... 7 typ. 6 mm | |
| Cible de référence | 5 x 8 x 0,5 mm3, Al | |
| Type de sortie | 2 fils |
| Tension assignée d'emploi | Uo | 8,2 V (Ri env. 1 kΩ) | ||||||
| Fréquence de commutation | f | 0 ... 5000 Hz | ||||||
| Course différentielle | H | avec amplificadeur de commutation, NAMUR: 0,02 mm (par example: Pepperl+Fuchs KCD2-SR-Ex1.LB) avec amplificateur de commutation de sécurité : 0,01 mm (par example: Pepperl+Fuchs KFD2-SH-Ex1) | ||||||
| Adapté à la technique 2:1 | oui , avec diode de protection contre l'inversion de polarité | |||||||
| vitesse de croissance du courant | -11 mA / mm | |||||||
| Consommation en courant | ||||||||
| ||||||||
| MTTFd | 11800 a | |
| Durée de mission (TM) | 20 a | |
| Couverture du diagnostic (DC) | 0 % |
| Température ambiante | -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) |
| Type de raccordement | fils | |||||||||||||||||||
| Matériau du boîtier | PBT | |||||||||||||||||||
| Degré de protection | IP67 | |||||||||||||||||||
| Connecteur | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Câble | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Dimensions | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Remarque | butée démontable | |||||||||||||||||||
Pages associées
Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.