Sélectionnez votre pays
LRS4.D.LRLX.PGMX.PRMX.E4MX.C.1 Control Unit (Ex e)
Ex control unit, stainless steel, 4 functions with type of protection Ex e
Principaux avantages en un coup d'œil
- LED indicator, red
- Pushbutton green - 1x NO / 1x NC - labeling 'l'
- Pushbutton red - 1x NO / 1x NC - labeling '0'
- Emergency stop mushroom button 40 mm, red, twist-to-release - 1x NO / 1x NC
- Stainless Steel AISI 316L
- Installation in Zone 1, Zone 2, Zone 21 and Zone 22
- Degree of protection IP66
- Ex db eb and Ex tb certified
- Pushbutton with interchangeable inserts
- Bottom face cable gland polyamide, 1x M25
- Wide range of accessories available
Afficher plus
Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE