Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

UCC2500-50GK-B26-8MOL-Y Détecteur ultrasonique

Système à une tête

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Filetage M50
  • Transducteur revêtu par PTFE
  • Mode Économie d'énergie
  • Interface LIN physique
  • Interface série
  • Compensation en température
  • Câble de raccordement 3 m

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à UCC2500-50GK-B26-8MOL-Y

Domaine de détection150 ... 2500 mm
Zone aveugle0 ... 150 mm
Cible normalisée100 mm x 100 mm
Fréquence du transducteurenv. 120 kHz
Tension d'emploiUBpour UART et fonctionnement PWM :
UUART/PWM = 2,5 ... 5 V CC, typique : 3,3 V
pour fonctionnement LIN :
ULIN = 8 ... 18 V CC, typique : 12 V
Consommation à videI0≤ 60 mA pour 3,3 V DC
≤ 20 mA pour 12 V CC
consommation de courant de repos< 3 µA durant le mode veille en UART et fonctionnement PWM
Puissance absorbéeP0≤ 250 mW en mode de mesure
Retard à la disponibilitétv≤ 70 ms
Type d'interfaceInterface LIN physique
Vitesse de transfert19,2 kBit/s (8N1)
Temps de cycle55 ms
Résolution10 mm (correspondant à 1 LSB)
Type d'interfaceUART 3,3 V
Vitesse de transfert19,2 kBit/s (8N1)
Temps de cycle55 ms
Résolution10 mm (correspondant à 1 LSB)
Type d'entréeVeille active
Niveau du signalbas : 0 ... 0,8 V
Type de sortieSortie MLI (PNP) , désactivé
Compatibilité électromagnétique
Directive CEM selon 2014/30/EUEN CEI 60947-5-2:2020 : chapitre 8.2.6.2.2, 8.2.6.2.3, 8.2.6.3
Le détecteur est conçu pour être alimenté par une batterie. Les signaux du détecteur sont traités dans un appareil de traitement, qui est également responsable de la protection CEM.
Température ambiante-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Type de raccordementcâble fixe avec prise
Degré de protectionIP66 / IP67 ( sauf connecteurs )
Matérial
BoîtierPBT
Transducteurbilles de verre creuses incluses dans de la résine époxy et mousse polyuréthane, revêtu de PTFE
ConnecteurConnecteur Molex 70107-0007
nombre de pôles8
Câble
LongueurL3000 mm ± 50 mm
Masse142 g
Dimensions
Hauteur37 mm
Largeur50 mm
Longueur50 mm
Réglage d'origineParamètre d'adresse 7
compensation en température actif
SortieSortie MLI (PNP) , désactivé
Angle de faisceaularge
Volume de livraison2 écrous Plastique
Notes générales