Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

UC800-F77S-EP-IO-0,2M-V1-P002 Détecteur ultrasonique

Système à une tête

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Interface IO Link pour les données de service et de processus
  • Paramétrable via le module DTM pour PACTWARE
  • Valeur de distance continue via données de processus IO-Link
  • sélection possible de la largeur du lobe ultrasonique
  • Possibilités de synchronisation
  • Compensation en température
  • Sortie push-pull
  • Câble avec raccordement par connecteur M12
  • Configuration spécifique au client

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
IO-Link interface
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à UC800-F77S-EP-IO-0,2M-V1-P002

Domaine de détection60 ... 800 mm
Domaine de réglage70 ... 800 mm
Zone aveugle0 ... 60 mm
Cible normalisée100 mm x 100 mm
Fréquence du transducteurenv. 255 kHz
Retard à l'appelminimum : 13 ms
réglage d'origine : 49 ms
Temps de cycle du détecteur≥ 13 ms (réglage en usine) ;
programmable à 60 s
Mémoire non volatileEEPROM
Cycles d'écriture300000
LED vertes'allume : Mise sous tension
clignotante : Mode veille ou communication IO-Link
LED jaunes'allume : objet dans la plage d'évaluation
clignotante : programmation du point de commutation, objet détecté
LED rougeerreur persistante
voyant clignotant : programmation du point de commutation, objet non détecté
Tension d'emploiUB10 ... 30 V CC , ondulation 10 %SS
Consommation à videI0≤ 40 mA
Puissance absorbéeP0≤ 400 mW
Retard à la disponibilitétv≤ 300 ms
Type d'interfaceIO-Link (via C/Q = broche 4)
Version IO-Link1.1
Profil de l'appareilSmart Sensor
Identifiant du dispositif0x300306 (3146502)
Vitesse de transfertCOM2 (38,4 kBit/s)
durée de cycle min.2,3 ms
Plage de données de traitement16 bits
Prise en charge du mode SIOoui
Type de port maître compatibleA
Type d'entrée/sortie1 raccordement de synchronisation, bidirectionnel
Niveau signal 00 ... 1 V
Signal 12,5 V ... UB
Impédance d'entrée> 22 kΩ
Courant de sortiesource de courant < 2,5 mA
Durée de l'impulsion≥ 1 ms avec contrôle externe, faible actif
Fréquence de synchronisation
Fonctionnement en mode commun≤ 82 Hz
Fonctionnement multiplexage≤ 82 Hz / n , n = nombre de détecteurs , n ≤ 10
Type de sortie1 sortie push-pull, protégées contre les courts-circuits/inversion de polarité
Courant assigné d'emploiIe100 mA , protégée contre les courts-circuits/
surtensions
Chute de tensionUd≤ 2,5 V
Reproductibilité≤ ± 0,1 % de la valeur fin d'échelle
Fréquence de commutationfréglage d'origine : 12 Hz paramétrable max. 27 Hz
Course différentielleH1 % du domaine de la portée ajusté (réglage d'origine), programmable , min. 1 mm
Influence de la température≤ ± 0,75 % de la valeur de fin (avec compensation de température)
à partir de 10 minutes après activation du détecteur ; 0,17 %/K (sans compensation en température)
Conformité aux normes
NormesEN CEI 60947-5-2:2020
CEI 60947-5-2:2019
IEC 61131-9:2013
Agrément ULcULus Listed, Class 2 Power Source
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Température ambiante-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
En cas de fixation avec un écrou M18, la plage de température débute à 0 °C (32 °F).
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Type de raccordementcâble fixe avec prise
Degré de protectionIP67
Matérial
BoîtierPolycarbonate
Transducteurrésine époxy/mélange de billes de verre; mousse polyuréthane
Connecteur
FiletageM12
nombre de pôles4
Câble
MatérialPUR
Couleurnoir
Nombre de composants4
Section des fils0,19 mm2
LongueurL200 mm
position d'intégrationquelconque
Masse20,5 g
Couple de serrage des vis de fixationmax. 0,2 Nm
Dimensions
Hauteur31 mm
Largeur21 mm
Longueur23 mm
SortiePoint de commutation 800 mm

Mode de sortie : Point de commutation
Comportement de sortie : à fermeture
Angle de faisceaularge
Volume de livraison1 Écrou Plastique
Notes générales