Sélectionnez votre pays
V1D-G-GN0,3M-PUR-E1S-V1D-G-Y70 Câble de connexion
Câble bus Ethernet : prise M12 droite vers prise M12 droite, codage D, 4 broches, câble PUR vert, Cat5e, blindé, adapté aux chaînes porte-câbles, résistant à la torsion, avec homologation UL
Principaux avantages en un coup d'œil
- Ligne PUR robuste
- Adapté aux robots/résistant à la torsion
- Bon pour chaîne d'entraînement et résistant à l'usure
- Codage D pour Ethernet
- Conforme au standard PROFINET
- Câble Cat 5/Cat 5e
- Indice de protection IP66 / IP68 / IP69
- Exempte de substances qui nuisent à l'humidification de la peinture
- Homologation UL pour les États-Unis et le Canada
- Non halogéné
- La conception spécifique empêche le desserrage et les installations imprécises
Afficher plus
Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- DE
- ES