Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

PGV-PP-GM-TAGM2x2 Plaque profilée et fraisée

Plaque fraisée pour montage dans une rainure de plancher

Principaux avantages en un coup d'œil

  • version robuste
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à PGV-PP-GM-TAGM2x2

Longueur60 mm
Largeur60 mm
Température de service-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Température de montage10 ... 40 °C (50 ... 104 °F)
Epaisseur du matériau4 mm
MatérialAlMg4.5Mn0.7
SurfaceELOX-E0EV1-15
Masse33 g
Notes générales