Sélectionnez votre pays
V1D-G-GN0,3M-PUR-E2S-V1D+90-W Câble de connexion
Câble de liaison Ethernet, prise droite M12 vers prise coudée M12 à codage D, 4 broches, câble PUR vert, Cat5e, blindé, certifié UL
Principaux avantages en un coup d'œil
- Ligne PUR robuste
- Bon pour chaîne d'entraînement et résistant à l'usure
- Codage D pour Ethernet
- Câble Cat 5/Cat 5e
- Indice de protection IP66 / IP68 / IP69
- Exempte de substances qui nuisent à l'humidification de la peinture
- Résistance aux UV
- Homologation UL pour les États-Unis et le Canada
- Non halogéné
- La conception spécifique empêche le desserrage et les installations imprécises
Afficher plus
Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- DE
- ES