Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

UB300-18GM40A-I-V1-Y70147387 Détecteur ultrasonique

Système à une tête

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Boîtier de dimension réduite : 40 mm
  • Sortie analogique 4 mA ... 20 mA
  • Fenêtre de mesure réglable
  • Entrée d'apprentissage
  • Compensation en température
  • Série en acier inox

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à UB300-18GM40A-I-V1-Y70147387

Domaine de détection35 ... 300 mm
Domaine de réglage50 ... 300 mm
Zone aveugle0 ... 35 mm
Cible normalisée100 mm x 100 mm
Fréquence du transducteurenv. 390 kHz
Retard à l'appelenv. 50 ms
Tension d'emploiUB10 ... 30 V CC , ondulation 10 %SS
Consommation à videI0≤ 20 mA
Type d'entrée1 entrée autodidactique
limite inférieure A1 : -UB ... +1 V, limite supérieure A2 : +4 V ... +UB
impédance d'entrée: > 4,7 kΩ, impulsion d'apprentissage : ≥ 1 s
Type de sortie1 sortie analogique 4 ... 20 mA
Réglage d'originelimite A1 : 50 mm limite A2 : 300 mm
Résolution0,4 mm pour le domaine de détection max.
Ecart à la courbe
caractéristique
± 1 % de la valeur fin d'échelle
Reproductibilité± 0,5 % de la valeur fin d'échelle
Impédance de charge0 ... 300 Ohm
Influence de la température± 1,5 % de la valeur fin d'échelle
Conformité aux normes
NormesEN CEI 60947-5-2:2020
CEI 60947-5-2:2019
EN 60947-5-7:2003
IEC 60947-5-7:2003
Agrément ULcULus Listed, Class 2 Power Source
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Température ambiante-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Type de raccordementFiche de connecteur M12 x 1 , 4 broches , métal
Degré de protectionIP67
Matérial
BoîtierAcier inox 1.4305 / AISI 303
Transducteurrésine époxy/mélange de billes de verre; mousse polyuréthane, capot PBT
Masse25 g
Dimensions
Longueur40 mm
Diamètre18 mm
Notes générales