Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

VAZ-2E1A-PM-S Bouton d'arrêt d'urgence ASi

Bouton d'arrêt d'urgence lumineux, guidé par force à 2 voies

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Version à 2 voies à manoeuvre forcée
  • Protection contre les surcharges conformément à la norme CEI 60947-5-5
  • Came avec éclairage intégré
  • Homologation TÜV disponible pour des composants du système
  • Came polarisée pour contrôle automatique
  • ARRÊT D'URGENCE, déverrouillage par torsion ou extraction

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - UR
Interface symbol
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE

Données techniques relatives à VAZ-2E1A-PM-S

numéro de fichier ULE198304
MTTFd284 a
B10d2 E+5
Tension assignée d'emploiUe24 V C.A./C.C.
Courant assigné d'emploiIe5 A
Protection contre les surtensionsCatégorie II
Résistance d'isolementmin. 100 MΩ
Ampoule15 mA
nombre/type2 à ouverture
Fonction de sécurité par ouverture forcée
conformément à IEC/EN 60947-5-1
Réarmement par traction
nombre/typeLED rouge
Compatibilité électromagnétique
Directive CEM selon 2014/30/EUIEC 60947-5-5
Degré de protectionIEC 60529
sécurité électriqueEN/IEC 60947-5-5
sécurité fonctionnelleIEC 60947-5-1
IEC 60947-5-5
Température ambiante-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F) (sans figeage)
Température de stockage-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Humidité rel. de l'air45 ... 85 % , sans condensation
Degré de pollution3
Force de fonctionnementPousser : 32 N
Tirer : 21 N
Tourner : 0,27 Nm
Minimum pour l'ouverture positive : 80 Nm
Portée de détectionpour un fonctionnement à ouverture positive : min. 4 mm
maximum : 4,5 mm
Degré de protectionIP65 dépend du point de montage
RaccordementSection du câble 0,75 mm2 à 1,25 mm2 (AWG 18 à 16) , Bornes à vis
MontageInstallation dans un orifice de 22 mm
Masse72 g
Couple de serrage des vis de fixation2 Nm
Couple de serrage des vis d'arrêt0,6 à 1 Nm
Durée de vie> 250 000 opérations de commutation
Notes générales