Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

FB9275-300 Câble de connexion de platine

Cordon pour platine FB9275, unité de base vers unité d'extension (3 m)

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Connexion de base et de platines d'extension
  • For système FB
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES
  • PL

Données techniques relatives à FB9275-300

nombre de pôles7
Raccordement 1Extrémité de câble libre
Raccordement 2Extrémité de câble libre
Température ambiante-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Câble
Couleurgris
LongueurL300 cm
Masse530 g
Notes générales