Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

NAB8-18GM35-I-V1 Détecteur inductif

Détecteur de distance inductif avec sortie de courant analogique

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Détecteur analogique inductif
  • sortie 4 mA ... 20 mA
  • Plage de mesure 0 … 8 mm
  • Noyable
  • Utilisation flexible avec possibilités de montage polyvalentes

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: EU - protection class II
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Données techniques relatives à NAB8-18GM35-I-V1

Type de sortiesortie de courant analogique
Montagenoyable
Polarité de sortieCC
Elément de commandeAcier de construction, p. ex. 1.0037, S235JR (ancien St37-2)
24 mm x 24 mm x 1 mm
Gamme de mesure0 ... 8 mm
Type de sortie3 fils
Tension d'emploiUB15 ... 30 V
Protection contre l'inversion de polaritéprotégé
Protection contre les courts-circuitscourant limité
erreur de linéarité± 3 % de la valeur fin d'échelle
Dérive en température± 10 % de la valeur fin d'échelle
Reproductibilité± 1 % de la valeur fin d'échelle
Temps de relaxation≤ 50 ms
Consommation à videI012 mA
Indicateur d'étatLED jaune, visible 360°
Allumée en permanence : élément amortisseur dans la plage de mesure
Clignotement lent (2 Hz) : élément amortisseur hors de la plage de mesure
Clignotement rapide (10 Hz) : état de défaut
MTTFd929 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Type de sortie4 ... 20 mA
Pente de la courbe caractéristique de sortie2 mA / mm
Résistance de charge≤ 500 Ω
Régime transitoire≤ 100 ms
Conformité PWISVDMA 24364-A1/B2/C1/T100°C-W
Conformité aux normes
NormesEN CEI 60947-5-2
EN CEI 60947-5-7
Classe de protectionII
Tension d'isolement nominaleUi30 V
Tension assignée de tenue aux chocUimp500 V
Agrément ULcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Tension d'alimentation/de commutation : 30 V C.C.
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Température ambiante-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Type de raccordementFiche de connecteur
Matériau du boîtierlaiton , bronze blanc à revêtement
Face sensiblePBT , verte
Degré de protectionIP65/IP67/IP68
Connecteur
FiletageM12 x 1
nombre de pôles3
Masse49 g
Dimensions
Longueur51 mm
Diamètre18 mm
Fixationavec Écrous M18
Couple de serrage≤ 30 Nm
Volume de livraisonLivraison avec deux écrous à denture de blocage
Notes générales

Pages associées

Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.