Sélectionnez votre pays
NAN20-30GM35-E2-IO-V1 Détecteur inductif
Détecteur de distance inductif avec interface IO-Link
Principaux avantages en un coup d'œil
- Paramétrage et diagnostic via lien IO
- Plage de mesure 0 … 20 mm
- Non noyable
- Utilisation flexible avec possibilités de montage polyvalentes
- Fonctions de maintenance étendues pour Condition Monitoring
- Détermination de la vitesse et de l'accélération de l'élément amortisseur
Afficher plus












Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- DE
- ES
- IT
- PL
- PT
- SV
Données techniques relatives à NAN20-30GM35-E2-IO-V1
| Fonction de commutation | Normalement ouvert/fermé (NO/NC), programmable | |
| Type de sortie | PNP | |
| Montage | non noyable | |
| Polarité de sortie | CC | |
| Elément de commande | Acier de construction, p. ex. 1.0037, S235JR (ancien St37-2) 60 mm x 60 mm x 1 mm | |
| Gamme de mesure | 0 ... 20 mm | |
| Type de sortie | 3 fils |
| Tension d'emploi | UB | 10 ... 30 V (mode SIO) 18 ... 30 V (IO-Link) |
| Fréquence de commutation | f | Mode SIO : 400 Hz (filtre haute vitesse) |
| Course différentielle | H | 1 ... 20 % ( réglage d'origine : 5 % ) |
| Protection contre l'inversion de polarité | protégé | |
| Protection contre les courts-circuits | pulsé | |
| Chute de tension | Ud | ≤ 1 V |
| erreur de linéarité | ± 3 % de la valeur fin d'échelle | |
| Dérive en température | ± 10 % de la valeur fin d'échelle | |
| Reproductibilité | ± 1 % de la valeur fin d'échelle | |
| Plage de mesure de la vitesse | 1 ... 3000 mm/s | |
| Précision de la mesure de la vitesse | ± 20 % de la valeur pleine | |
| Précision de répétition de la mesure de la vitesse | ± 5 % de la valeur pleine | |
| Courant d'emploi | IL | 0 ... 100 mA |
| Courant résiduel | Ir | max. 30 µA |
| Consommation à vide | I0 | 17 mA |
| Retard à la disponibilité | tv | max. 100 ms |
| Visualisation de l'état de commutation | LED jaune, visible 360° Allumée en permanence : sortie de commutation active Éteinte en permanence : sortie de commutation inactive Clignotement rapide (10 Hz) : état de défaut |
| MTTFd | 1410 a | |
| Durée de mission (TM) | 20 a | |
| Couverture du diagnostic (DC) | 0 % |
| Type d'interface | IO-Link ( via C/Q = broche 4 ) | |
| Version IO-Link | 1.1 | |
| Profil de l'appareil | Identification et diagnostic - I&D Smart Sensor - SSP 0 Smart Sensor - SSP 4.1.1 | |
| Données de processus | entrée : 32 Bit - valeur de mesure 16 Bit - échelle 8 Bit - Signaux de diagnostic 3 Bit - signaux de commutation 2 Bit | |
| Identifiant fournisseur | 1 (0x0001) | |
| Identifiant du dispositif | 2098952 (0x200708) | |
| Vitesse de transfert | COM2 (38,4 kBit/s) | |
| durée de cycle min. | 3,2 ms | |
| Prise en charge du mode SIO | oui | |
| Type de port maître compatible | Classe A , Classe B |
| Conformité PWIS | VDMA 24364-A1/B2/C1/T100°C-W |
| Conformité aux normes | |||||
| |||||
| Classe de protection | II | |||||||
| ||||||||
| Agrément UL | cULus Listed Load Type: General Purpose Circuitry: Class 2 Power Source Enclosure Type Rating: Type 1 Tension d'alimentation/de commutation : 30 V C.C. Courant de commutation de sortie : 100 mA | |||||||
| agrément CCC | Les produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC. | |||||||
| Température ambiante | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| Température de stockage | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| Type de raccordement | Fiche de connecteur | |||||||
| Matériau du boîtier | laiton , bronze blanc à revêtement | |||||||
| Face sensible | PBT , verte | |||||||
| Degré de protection | IP65/IP67/IP68 | |||||||
| Connecteur | ||||||||
| ||||||||
| Masse | 104 g | |||||||
| Dimensions | ||||||||
| ||||||||
| Fixation | avec écrous, M30 | |||||||
| Couple de serrage | ≤ 30 Nm | |||||||
| Volume de livraison | Livraison avec deux écrous à denture de blocage |
Pages associées
Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.