Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

OBT30-R2-E0-P Cellules détection directe BGS

Cellule mode détection directe basée sur le principe de triangulation avec suppression de l'arrière-plan (BGS) pour applications standard, format miniature, plage de détection de 30 mm, lumière rouge, commutation claire, sortie NPN, câble fixe de 2 m

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Boîtier ultra-compact
  • Sortie de câble à 45° offrant une liberté d'installation optimale, même dans les espaces vraiment confinés
  • Spot lumineux très visible, même sur les matériaux sombres
  • Détection précise des objets, sans tenir compte ou presque de la couleur
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cURus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES
  • ZH

Données techniques relatives à OBT30-R2-E0-P

Domaine de détection1 ... 30 mm
Cible de référenceblanc standard 100 mm x 100 mm
Emetteur de lumièreLED
Type de lumièrerouge, lumière modulée , 630 nm
Différence noir-blanc (6 %/90 %)< 7 % pour 30 mm
Ecart angulaireenv. 2 °
Diamètre de la tache lumineuseenv. 2 mm pour une distance de 30 mm
Angle d'ouvertureenv. 2 °
Sortie optiquefrontale
Limite de la lumière ambianteEN 60947-5-2 : 30000 Lux
MTTFd800 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Indication fonctionnementLED verte : alimentation clignotant : Affichage court-circuit/surcharge
Visual. état de commutationLED jaune MARCHE : allumée si l'objet a été détecté
Tension d'emploiUB10 ... 30 V CC , classe 2
Consommation à videI0< 10 mA
Classe de protectionIII
Mode de commutationà fermeture / lumière activée
Sortie signal1 sortie NPN, protégée contre les courts-circuits et l'inversion de polarité, collecteur ouvert
Tension de commutationmax. 30 V CC
Courant de commutationmax. 50 mA , (charge résistive)
Chute de tensionUd≤ 1,5 V CC
Fréquence de commutationfenv. 800 Hz
Temps d'action600 µs
Norme produitEN 60947-5-2
Agrément ULE87056 , cULus Recognized, Class 2 Power Source
Pour plus d'informations UL, voir la section « Informations complémentaires »
Température ambiante-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
Température de stockage-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Degré de protectionIP67
RaccordementCâble fixe 2 m
Matérial
BoîtierPC/ABS et TPU
Sortie optiquePC
CâblePUR
Montagevis de fixation , 2 vis Allen M2 fourni
Masseenv. 20 g
Dimensions
Hauteur24 mm
Largeur7,5 mm
Profondeur11,2 mm
Longueur du câble2 m
Notes générales