Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

OBT80-R3-E2-0,2M-V3-P-L Cellules détection directe BGS

Cellule laser mode détection directe basée sur le principe de triangulation avec suppression de l'arrière-plan (BGS), format ultra-compact avec montage M3, portée de détection de 80 mm, commutation claire, sortie PNP, câble fixe de 200 mm avec prise 

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Cellules optoélectroniques miniatures hautes performances
  • Détecteurs à laser DuraBeam - résistance et utilisation identiques à la technologie LED
  • Sortie de câble à 45° offrant une liberté d'installation optimale, même dans les espaces vraiment confinés
  • Détection précise des objets, sans tenir compte ou presque de la couleur
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cURus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Warning symbol
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à OBT80-R3-E2-0,2M-V3-P-L

Domaine de détection20 ... 80 mm
Cible de référenceNoir standard 100 mm x 100 mm
Emetteur de lumièrediode laser
Type de lumièrerouge, lumière modulée , 680 nm
Valeurs caractéristiques du laser
RemarqueLUMIERE LASER , NE PAS REGARDER LE FAISCEAU
Classe de laser1
Longueur d'arbre680 nm
divergence du faisceau> 5 mrad
Durée de l'impulsionenv. 3 µs
Fréquence de répétitionenv. 16,6 kHz
Énergie d'impulsion max.9,5 nJ
Différence noir-blanc (6 %/90 %)< 15 % pour 80 mm
Diamètre de la tache lumineuseenv. 2 mm pour une distance de 80 mm
Angle d'ouvertureenv. 2 °
Sortie optiquefrontale
Limite de la lumière ambianteEN 60947-5-2 : 30000 Lux
MTTFd800 a
Durée de mission (TM)10 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Indication fonctionnementLED verte, allumée en permanence Power on , court-circuit : LED verte clignotante (env. 4 Hz)
Visual. état de commutationLED jaune : allumée si l'objet a été détecté
Tension d'emploiUB12 ... 24 V CC , classe 2
Consommation à videI0< 10 mA
Classe de protectionIII
Mode de commutationà fermeture / commutation "clair"
Sortie signal1 sortie PNP, protégée contre les courts-circuits et l'inversion de polarité, collecteur ouvert
Tension de commutationmax. 30 V CC
Courant de commutationmax. 50 mA
Chute de tensionUd≤ 1,5 V CC
Fréquence de commutationfenv. 2 kHz
Temps d'action250 µs
Norme produitEN 60947-5-2
Sécurité du laserIEC 60825-1:2014
Agrément ULE87056 , cULus Recognized, Class 2 Power Source
Pour plus d'informations UL, voir la section « Informations complémentaires »
Certification FDALa norme CEI 60825-1:2014 est conforme aux normes 21 CFR 1040.10 et 1040.11, sauf lorsqu’il est conforme à la norme CEI 60825-1 Éd. 3, comme décrit dans la Laser Notice 56 datée du 8 mai 2019.
Température ambiante-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Température de stockage-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Degré de protectionIP67
Raccordementcâble 200 mm avec connecteur M8x1, 3 broches
Matérial
BoîtierPC/ABS et TPU
Sortie optiquePC
CâblePUR
Masseenv. 10 g
Dimensions
Hauteur26 mm
Largeur7,5 mm
Profondeur13,8 mm
Longueur du câble200 mm
Notes générales