Sélectionnez votre pays
OBE2000-R3-E2-0,2M-V3-P Récepteur cellule barrage
Cellule en mode barrage, récepteur
Principaux avantages en un coup d'œil
- Sortie de câble à 45° offrant une liberté d'installation optimale, même dans les espaces vraiment confinés
- Longue plage de détection en mode haute puissance












Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- DE
- ES
Données techniques relatives à OBE2000-R3-E2-0,2M-V3-P
| Domaine de détection d'emploi | Mode longue portée : 0 ... 2 m Mode haute précision : 0 ... 200 mm | |
| Domaine de détection limite | Mode longue portée : 2,5 m Mode haute précision : 300 mm | |
| Emetteur de lumière | LED | |
| Type de lumière | rouge, lumière modulée , 630 nm | |
| Ecart angulaire | env. 2 ° | |
| Angle d'ouverture | env. 2 ° | |
| Sortie optique | frontale | |
| Limite de la lumière ambiante | EN 60947-5-2 : 30000 Lux |
| MTTFd | 806 a | |
| Durée de mission (TM) | 20 a | |
| Couverture du diagnostic (DC) | 0 % |
| Indication fonctionnement | LED verte, allumée en permanence Power on , court-circuit : LED verte clignotante (env. 4 Hz) | |
| Visual. état de commutation | récepteur : LED jaune : allumée si le faisceau est libre, clignote si est insuffisante la réserve de fonction ; éteintes si le faisceau est interrompu |
| Tension d'emploi | UB | 10 ... 30 V CC , classe 2 |
| Consommation à vide | I0 | récepteur : ≤ 8 mA |
| Mode de commutation | à fermeture / obscurité activée | |
| Sortie signal | 1 sortie PNP, protégée contre les courts-circuits et l'inversion de polarité, collecteur ouvert | |
| Tension de commutation | max. 30 V CC | |
| Courant de commutation | max. 50 mA , (charge résistive) | |
| Chute de tension | Ud | ≤ 1,5 V CC |
| Fréquence de commutation | f | env. 800 Hz |
| Temps d'action | 600 µs |
| Norme produit | EN 60947-5-2 |
| Agrément UL | cULus Recognized, Class 2 Power Source | |
| agrément CCC | Les produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC. |
| Température ambiante | -25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F) | |
| Température de stockage | -30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F) |
| Degré de protection | IP67 | ||||||||||
| Raccordement | câble 200 mm avec connecteur M8x1, 3 broches | ||||||||||
| Matérial | |||||||||||
| |||||||||||
| Masse | env. 20 g par détecteur de proximité | ||||||||||
| Dimensions | |||||||||||
| |||||||||||
| Longueur du câble | 200 mm | ||||||||||
Pages associées
Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.