Sélectionnez votre pays
NMB10-18GM55-E2-355MM-4DT06 Détecteur inductif
Détecteur inductif
Principaux avantages en un coup d'œil
- 10 mm, noyable
- Surface active acier inoxydable
- Portée augmentée
- Connecteur DEUTSCH 4 pôles (DT04)









Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- CS
- DE
- ES
- IT
- PL
- PT
- SV
Données techniques relatives à NMB10-18GM55-E2-355MM-4DT06
| Fonction de commutation | Normalement ouvert (NO) | |
| Type de sortie | PNP | |
| Portée nominale | sn | 10 mm |
| Montage | noyable (Exigences: voir dessin ci-dessous) | |
| Polarité de sortie | CC | |
| Portée de travail | sa | 0 ... 8,1 mm |
| Elément de commande | Objets ferromagnétiques et non ferromagnétiques | |
| Facteur de réduction rAl | 0,4 | |
| Facteur de réduction rCu | 0,25 | |
| Facteur de réduction r1.4301 | 0,85 | |
| Facteur de réduction rSt37 | 1 | |
| Type de sortie | 3 fils |
| Tension d'emploi | UB | 10 ... 30 V CC |
| Fréquence de commutation | f | 0 ... 240 Hz |
| Course différentielle | H | 3 ... 15 typ. 10 % |
| Protection contre l'inversion de polarité | protégé | |
| Protection contre les courts-circuits | pulsé | |
| Chute de tension | Ud | ≤ 2 V |
| Courant d'emploi | IL | ≤ 200 mA |
| Courant résiduel | Ir | 10 µA |
| Consommation à vide | I0 | ≤ 10 mA |
| Visualisation de la tension d'emploi | LED verte | |
| Visualisation de l'état de commutation | LED jaune |
| MTTFd | 847 a | |
| Durée de mission (TM) | 20 a | |
| Couverture du diagnostic (DC) | 0 % |
| Conformité aux normes | |||||
| |||||
| Température ambiante | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
| Type de raccordement | câble fixe avec prise | |||||||||||||||||||
| Section des fils | 0,5 mm2 | |||||||||||||||||||
| Matériau du boîtier | Acier inox 1.4305 / AISI 303 | |||||||||||||||||||
| Face sensible | Acier inox 1.4305 / AISI 303 | |||||||||||||||||||
| Degré de protection | IP67 | |||||||||||||||||||
| Connecteur | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Câble | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Dimensions | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Fixation | avec Écrous M18 | |||||||||||||||||||
| Remarque | Deutsch connecteur | |||||||||||||||||||
| Volume de livraison | Livraison avec deux écrous à denture de blocage |
Pages associées
Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.