Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

NAN4-8GM35-E2-IO Détecteur inductif

Détecteur de distance inductif avec interface IO-Link

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Paramétrage et diagnostic via lien IO
  • Plage de mesure 0 … 4 mm
  • Non noyable
  • Utilisation flexible avec possibilités de montage polyvalentes
  • Fonctions de maintenance étendues pour Condition Monitoring
  • Détermination de la vitesse et de l'accélération de l'élément amortisseur

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
IO-Link interface
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Données techniques relatives à NAN4-8GM35-E2-IO

Fonction de commutationNormalement ouvert/fermé (NO/NC), programmable
Type de sortiePNP
Montagenon noyable
Polarité de sortieCC
Elément de commandeAcier de construction, p. ex. 1.0037, S235JR (ancien St37-2)
12 mm x 12 mm x 1 mm
Gamme de mesure0 ... 4 mm
Type de sortie3 fils
Tension d'emploiUB10 ... 30 V (mode SIO)
18 ... 30 V (IO-Link)
Fréquence de commutationfMode SIO : 1400 Hz (filtre haute vitesse)
Course différentielleH1 ... 20 % ( réglage d'origine : 5 % )
Protection contre l'inversion de polaritéprotégé
Protection contre les courts-circuitspulsé
Chute de tensionUd≤ 1 V
erreur de linéarité± 3 % de la valeur fin d'échelle
Dérive en température± 10 % de la valeur fin d'échelle
Reproductibilité± 1 % de la valeur fin d'échelle
Plage de mesure de la vitesse1 ... 1100 mm/s
Précision de la mesure de la vitesse± 20 % de la valeur pleine
Précision de répétition de la mesure de la vitesse± 5 % de la valeur pleine
Courant d'emploiIL0 ... 100 mA
Courant résiduelIrmax. 30 µA
Consommation à videI017 mA
Retard à la disponibilitétvmax. 100 ms
Visualisation de l'état de commutationLED jaune
Allumée en permanence : sortie de commutation active
Éteinte en permanence : sortie de commutation inactive
Clignotement rapide (10 Hz) : état de défaut
MTTFd1333 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Type d'interfaceIO-Link ( via C/Q = broche 4 )
Version IO-Link1.1
Profil de l'appareilIdentification et diagnostic - I&D
Smart Sensor - SSP 0
Smart Sensor - SSP 4.1.1
Données de processusentrée : 32 Bit
- valeur de mesure 16 Bit
- échelle 8 Bit
- Signaux de diagnostic 3 Bit
- signaux de commutation 2 Bit
Identifiant fournisseur1 (0x0001)
Identifiant du dispositif2098946 (0x200702)
Vitesse de transfertCOM2 (38,4 kBit/s)
durée de cycle min.3,2 ms
Prise en charge du mode SIOoui
Type de port maître compatibleClasse A , Classe B
Conformité PWISVDMA 24364-C1/T100°C-W
Conformité aux normes
NormesEN CEI 60947-5-2
EN CEI 60947-5-7
Agrément ULcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Tension d'alimentation/de commutation : 30 V C.C.
Courant de commutation de sortie : 100 mA
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Température ambiante-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Type de raccordementcâble
Matériau du boîtierlaiton , bronze blanc à revêtement
Face sensibleLCP, vert
Degré de protectionIP65 / IP67
Câble
Embouts de câbleoui
Diamètre du câble3,3 mm ± 0,15 mm
rayon de courbure> 10 x diamètre de câble
MatérialPVC
Couleurnoir
Nombre de composants3
Section des fils0,14 mm2
LongueurL2 m
Masse47 g
Dimensions
Longueur35 mm
Diamètre8 mm
Fixationavec Écrou M8
Couple de serrage≤ 3 Nm
Volume de livraisonLivraison avec deux écrous à denture de blocage
Notes générales

Pages associées

Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.