Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

V1-GV4A-15M-PVC Câble raccordement avec prise

Câble de raccordement avec prise, M12 droit en acier inoxydable 1.4404, codage A, 4 broches, câble PVC gris

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Indice de protection IP66 / IP68 / IP69
  • Blindage en acier inoxydable
  • La conception spécifique empêche le desserrage et les installations imprécises
En stock27,37 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: Europe – CE
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à V1-GV4A-15M-PVC

Connecteur 1
RaccordementConnecteur femelle
Forme constructiveM12
Styledroit
Verrouillageconnexion à vis
nombre de pôles4
CodageCodé A
Connecteur 2
RaccordementExtrémité de câble libre
Tension d'emploiUBmax. 250 V C.A./C.C.
Courant d'emploiIBmax. 4 A
Degré de protectionEN 60529
connecteurs multibrochesconnecteur M12 x 1 : IEC 61076-2-101
inflammabilitéCEI 60332-2-2
Sans plombDirective RoHS 2011/65/EU
Température ambiante
Connecteur-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
Câble, installation fixe-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Câble, flexible-5 ... 70 °C (23 ... 158 °F)
Degré de pollution3
Connecteur
Couple de serrage0,6 Nm
Protection contre le desserrageintégré
Installation avec outilécrou hexagonal SW = 14 mm
Cycles d'insertion-extractionmin. 100
Degré de protectionIP66 / IP68 / IP69
Câbleselon la norme CEI/EN 60228 (DIN VDE 0295) classe 5
Diamètre d'enveloppe4,8 mm
rayon de courbure> 10 x diamètre du câble, installation mobile
Force de dénudage des gainesmax. 80 N / 300 mm
Couleur de la gainegris (similaire à RAL 7001)
Nombre de composants4
Section des fils0,34 mm2
Couleur des noyauxNoyau 1: marron
Noyau 2: blanche
Noyau 3: bleu
Noyau 4: noir
Construction du noyau19 x 0,15 mm ∅
LongueurL15 m
Code de câbleLi Y YM 4 x 0,34
Masse533,5 g
Sans plomboui
Connecteur
Connexion à visAcier inox 1.4404 / AISI 316L
PoignéeTPU, noir
joint d'étanchéitéFKM
surface de contactplaqué or (Au)
inflammabilitéV-2
Câble
enveloppePVC
Filscuivre nu (Cu)
isolation de filPVC
inflammabilitéIninflammable
Manchon de marquage de câble1x PUR transparent , fixé au câble
Notes générales