Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

Radar Cable Adapter Adaptateur

Adaptateur pour détecteurs radar pour connecter la fiche femelle et les câbles existants

Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à Radar Cable Adapter

nombre de pôles4
Température ambiante-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
RaccordementBornes à vis pour 0,5 mm2 max.
Connecteur JST : PHR-4
Câble
LongueurL35 mm
Masseenv. 3 g
SérieRMS , RaDec , ECHO
Notes générales