Sélectionnez votre pays
UB400-12GS-U-V1-Y70151686 Détecteur ultrasonique
Système à une tête
Principaux avantages en un coup d'œil
- Sortie analogique 0 ... 10 V
- Fenêtre de mesure réglable
- Entrée d'apprentissage
- Compensation en température












Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- DE
- ES
Données techniques relatives à UB400-12GS-U-V1-Y70151686
| Domaine de détection | 30 ... 400 mm | |
| Domaine de réglage | 50 ... 400 mm | |
| Zone aveugle | 0 ... 30 mm | |
| Cible normalisée | 100 mm x 100 mm | |
| Fréquence du transducteur | env. 310 kHz | |
| Retard à l'appel | env. 50 ms |
| LED jaune | jaune en permanence : objet dans la fenêtre clignotante jaune : fonction apprentissage objet détecté | |
| LED rouge | rouge en permanence : défaut clignotant rouge : fonction apprentissage objet non détecté |
| Tension d'emploi | UB | 15 ... 30 V CC , ondulation 10 %SS |
| Consommation à vide | I0 | ≤ 30 mA |
| Type d'entrée | 1 entrée autodidactique limite inférieure A1 : -UB ... +1 V, limite supérieure A2 : +4 V ... +UB impédance d'entrée: > 4,7 kΩ, impulsion d'apprentissage : ≥ 1 s |
| Type de sortie | 1 sortie analogique 0 ... 10 V | |
| Résolution | 0,17 mm | |
| Ecart à la courbe caractéristique | ± 1 % de la valeur fin d'échelle | |
| Reproductibilité | ± 0,5 % de la valeur fin d'échelle | |
| Impédance de charge | > 1 kOhm | |
| Influence de la température | ± 1,5 % de la valeur fin d'échelle |
| Conformité aux normes | |||||
| |||||
| Agrément UL | cULus Listed, Class 2 Power Source | |
| agrément CCC | Les produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC. |
| Température ambiante | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| Température de stockage | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| Type de raccordement | Fiche de connecteur M12 x 1 , 4 broches | |||||||
| Degré de protection | IP67 | |||||||
| Matérial | ||||||||
| ||||||||
| Masse | 25 g | |||||||
| Dimensions | ||||||||
| ||||||||
Pages associées
Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.