Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

NBB10-30GM60-AAR-900MM-4PKD Détecteur inductif

Détecteur inductif

Principaux avantages en un coup d'œil

  • SPDT sortie relais
  • Domaine de détection de 10 mm
  • Sortie relais active 24 V CC
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Données techniques relatives à NBB10-30GM60-AAR-900MM-4PKD

Fonction de commutationcontact inverseur
Type de sortierelais
Portée nominalesn10 mm
Montagenoyable
Polarité de sortieCC
Facteur de réduction rAl 0,4
Facteur de réduction rCu 0,3
Facteur de réduction r1.4301 0,85
Type de sortiesortie relais
Durée de vie mécaniqueMarche à vide : 2 x 107 commutations Pleine charge : 1 x 105 cycles de manoeuvre
Tension d'emploiUB10 ... 30 V C.C.
Fréquence de commutationf20 Hz
Course différentielleHenv. 10 %
Protection contre l'inversion de polaritéoui
Protection contre les courts-circuitsnon
Courant d'emploiIL≤ 50 mA
Visualisation de l'état de commutationLED jaune
Tension de commutationmax 28 V CC
Courant de commutationmax 6 A CC (charge résistive)
Capacité de commutationmax 180 W
Conformité aux normes
NormesEN CEI 60947-5-2
Température ambiante-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Type de raccordementcâble fixe avec prise
Section des fils0,75 mm2
Matériau du boîtierlaiton nickelé
Face sensiblePBT
Degré de protectionIP67 (côté capteur)
Connecteur
Dispositif de raccordementBoîtier Aptiv 12010974
Contact Aptiv 12089040
Joint Aptiv 15324982
Câble
MatérialTPE
Couleurnoir
Nombre de composants4
LongueurL900 mm
Dimensions
Longueur60 mm
Diamètre30 mm
Fixationavec écrous, M30
Volume de livraison
Notes générales

Pages associées

Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.