Sélectionnez votre pays
V31S-GM-BK1M-PUR-U/ABG Câble raccordement avec fiche
Câble de raccordement avec fiche, M8 droit, codage A, 4 broches, câble PUR noir, blindé, homologué UL, adapté aux chaînes porte-câbles
Principaux avantages en un coup d'œil
- Bon pour chaîne d'entraînement et résistant à l'usure
- Degré de protection IP66 /IP68
- Résistant aux microbes et à l'hydrolyse
- Résistance aux UV
- Homologation UL pour les États-Unis et le Canada
- Non halogéné
- La conception spécifique empêche le desserrage et les installations imprécises
Afficher plus
Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- DE
- ES