Sélectionnez votre pays
OBE1000-R2-SE1-0,2M-V31-P-L Kit de cellule barrage
Cellule laser en mode barrage, modèle ultra-compact avec montage M2, plage de détection de 1 000 mm, éclairage activé, sortie NPN, câble fixe de 200 mm avec prise M8, 4 broches
Principaux avantages en un coup d'œil
- Boîtier ultra-compact
- Détecteurs à laser DuraBeam - résistance et utilisation identiques à la technologie LED
- Sortie de câble à 45° offrant une liberté d'installation optimale, même dans les espaces vraiment confinés















Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- DE
- ES
Données techniques relatives à OBE1000-R2-SE1-0,2M-V31-P-L
| Emetteur | OBE10M-R2-S-0,2M-V31-P-L | |
| Récepteur | OBE1000-R2-E1-0,2M-V31-P-L |
| Domaine de détection d'emploi | 0 ... 1 m | ||||||||||||||||||||||
| Domaine de détection limite | 1,5 m | ||||||||||||||||||||||
| Emetteur de lumière | diode laser | ||||||||||||||||||||||
| Type de lumière | rouge, lumière modulée , 680 nm | ||||||||||||||||||||||
| Valeurs caractéristiques du laser | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Diamètre de la tache lumineuse | env. 3 mm pour une distance de 1000 mm | ||||||||||||||||||||||
| Angle d'ouverture | env. 0,5 ° | ||||||||||||||||||||||
| Sortie optique | frontale | ||||||||||||||||||||||
| Limite de la lumière ambiante | EN 60947-5-2 : 30000 Lux | ||||||||||||||||||||||
| MTTFd | 806 a | |
| Durée de mission (TM) | 10 a | |
| Couverture du diagnostic (DC) | 0 % |
| Indication fonctionnement | LED verte, allumée en permanence Power on , court-circuit : LED verte clignotante (env. 4 Hz) | |
| Visual. état de commutation | récepteur : LED jaune : allumée si le faisceau est libre, clignote si est insuffisante la réserve de fonction ; éteintes si le faisceau est interrompu |
| Tension d'emploi | UB | 12 ... 24 V |
| Consommation à vide | I0 | Emetteur : ≤ 10 mA récepteur : ≤ 8 mA |
| Classe de protection | III |
| Entrée test | Test de la fonction de commutation à 0 V | |
| Seuil de commutation | entrée TEACH-IN |
| Mode de commutation | Contact à ouverture / lumière activée | |
| Sortie signal | 1 sortie NPN, protégée contre les courts-circuits et l'inversion de polarité, collecteur ouvert | |
| Tension de commutation | max. 30 V CC | |
| Courant de commutation | max. 50 mA , (charge résistive) | |
| Chute de tension | Ud | ≤ 1,5 V CC |
| Fréquence de commutation | f | env. 2 kHz |
| Temps d'action | 250 µs |
| Norme produit | EN 60947-5-2 | |
| Sécurité du laser | IEC 60825-1:2014 |
| Agrément UL | E87056 , cULus Recognized, Class 2 Power Source Pour plus d'informations UL, voir la section « Informations complémentaires » | |
| Certification FDA | La norme CEI 60825-1:2014 est conforme aux normes 21 CFR 1040.10 et 1040.11, sauf lorsqu’il est conforme à la norme CEI 60825-1 Éd. 3, comme décrit dans la Laser Notice 56 datée du 8 mai 2019. |
| Température ambiante | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
| Température de stockage | -30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F) |
| Degré de protection | IP67 | ||||||||||
| Raccordement | câble 200 mm avec M8x1 connecteur, 4 broches | ||||||||||
| Matérial | |||||||||||
| |||||||||||
| Montage | vis de fixation , 2 vis Allen M2 fourni | ||||||||||
| Masse | env. 10 g par détecteur de proximité | ||||||||||
| Dimensions | |||||||||||
| |||||||||||
| Longueur du câble | 200 mm | ||||||||||
Pages associées
Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.