Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

MB-F32-A2 Détecteur magnétique

Principaux avantages en un coup d'œil

  • À appliquer sur un cylindre hydraulique
  • Saisit la position du piston à travers la paroi du cylindre
  • Adapté aux cylindres hydrauliques en acier magnétisables
En stock128,54 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV
  • ZH

Données techniques relatives à MB-F32-A2

Fonction de commutationantivalente
Type de sortiePNP
RaccordementSortie commutée 1 : noir
Sortie commutée 2 : blanche
Montagesur le cylindre
Polarité de sortieCC
Largeur du domaine de commutationsbtyp. 50 mm
Type de sortie4 fils
Tension d'emploiUB10 ... 30 V CC
Protection contre l'inversion de polaritéprotégé
Protection contre les courts-circuitspulsé
Chute de tensionUd≤ 1,5 V
Courant d'emploiIL0 ... 100 mA
Consommation à videI0≤ 30 mA
MTTFd739 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Affichage LEDrouge : état de commutation sortie 1
jaune : état de commutation sortie 2
Conformité aux normes
NormesEN CEI 60947-5-2
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Température ambiante-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Type de raccordementcâble
Matériau du boîtierPolyamide (PA)
Face sensiblePolyamide (PA)
Degré de protectionIP67
Câble
Embouts de câbleoui
Diamètre du câble6,2 mm ± 0,2 mm
rayon de courbure> 10 x diamètre de câble
MatérialPVC
Couleurnoir
Nombre de composants4
Section des fils0,5 mm2
LongueurL2 m
Dimensions
Hauteur21 mm
Largeur18 mm
Longueur50 mm
Notes générales