Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

USI-MH-27X13-V-02 Équerre de fixation

Équerre de fixation verticale réservée aux transducteurs ultrasoniques des systèmes de détecteurs ultrasoniques USi

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Montage simple par fixation par vis
  • Construction robuste
En stock47,71 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à USI-MH-27X13-V-02

Température ambiante-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Matérial
BoîtierPA12
Outils de montage2 x vis à tête cylindrique M5x16 (fournie avec le produit livré)
2 x vis à tête cylindrique M3x10 (fournie avec le produit livré)
Couple de serrage des vis de fixationpour vis M5 : max. 1,5 Nm
pour vis M3 : max. 0,5 Nm
Dimensions40 mm x 47 mm x 44 mm
Hauteur44 mm
Largeur47 mm
Longueur40 mm
Notes générales

Pages associées

Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.