Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

42306A-15M-05P-RVI50/78 Câble raccordement avec prise

Câble de raccordement avec prise, M16 droit 6 broches, câble PVC 5 conducteurs, blindé

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Degré de protection IP67
  • Blindage raccordé au connecteur
Product Compliance: Europe – CE
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à 42306A-15M-05P-RVI50/78

Connecteur 1
RaccordementConnecteur femelle
Forme constructiveM16
Styledroit
Verrouillageconnexion à vis
nombre de pôles6
Connecteur 2
RaccordementExtrémité de câble libre
Tension d'emploiUB250 V
Courant d'emploiIB5 A
Degré de protectionEN 60529
Température ambiante
Connecteur-30 ... 95 °C (-22 ... 203 °F)
Câble, installation fixe-25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
Câble, flexible-5 ... 80 °C (23 ... 176 °F)
Degré de pollution1
Connecteur
Couple de serrage0,8 Nm
Installation avec outilmoletage hachuré
Cycles d'insertion-extractionmin. 500
Blindageblindage connecté à la connecteur
Degré de protectionIP67
Câbleselon la norme CEI/EN 60228 (DIN VDE 0295) classe 5
Diamètre d'enveloppe5,6 mm
rayon de courbure≥ 35 mm
Couleur de la gainenoire (similaire à RAL 9005)
Nombre de composants5
Section des fils0,38 mm2
Couleur des noyauxNoyau 1: verte
Noyau 2: blanche
Noyau 3: jaune
Noyau 4: rouge
Noyau 5: noir
BlindageTressage Cu, étamé, couverture à 80 %
LongueurL15 m
Code de câbleLi Y 5 x 0,38
Connecteur
PoignéeCuZn, nickelé
surface de contactAg
Câble
enveloppePVC
isolation de filPVC
Notes générales