Sélectionnez votre pays
V15B-G-2M-PUR-ABG-V15-G Câble d'adaptateur
Cordon fiche droite M12 à codage B, 5 broches vers prise droite M12 à codage A, 5 broches, câble PUR gris, blindé
Principaux avantages en un coup d'œil
- Degré de protection IP67
- Non halogéné
- Blindage raccordé à l'écrou d'accouplement
- La conception spécifique empêche le desserrage et les installations imprécises









Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- DE
- ES
Données techniques relatives à V15B-G-2M-PUR-ABG-V15-G
| Connecteur 1 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Connecteur 2 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Tension d'emploi | UB | max. 48 V AC / 60 V C.C. |
| Courant d'emploi | IB | max. 4 A |
| Degré de protection | EN 60529 | |
| connecteurs multibroches | connecteur M12 x 1 : IEC 61076-2-101 | |
| Sans halogène | DIN VDE 0472-815 DIN EN 50267-2-1 | |
| Sans plomb | Directive RoHS 2011/65/EU |
| Température ambiante | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Degré de pollution | 3 | |||||||||||||
| Connecteur 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connecteur 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Câble | selon la norme CEI/EN 60228 (DIN VDE 0295) classe 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masse | 140,17 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sans halogène | oui | |||||||||||||
| Sans plomb | oui | |||||||||||||
| Connecteur 1 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Connecteur 2 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Câble | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Manchon de marquage de câble | 2x PUR transparent , fixé au câble |
Pages associées
Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.