Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

OBE35M-R202-SE5 Kit de cellule barrage

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Format de taille moyenne avec options de montage variées
  • Degré de protection IP67
  • Montage sur des prises entièrement métalliques
  • très clair, faisceau lumineux d'une grande visibilité
  • LED pour l'état de service et l'état de commutation
  • Maniement simple
  • L'image est une représentation générique de ce type d'appareil et elle peut différer des versions spécifiques

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à OBE35M-R202-SE5

EmetteurOBE35M-R202-S
RécepteurOBE35M-R202-E5
Domaine de détection d'emploi0 ... 35 m
Domaine de détection limite47 m
Emetteur de lumièreLED
Type de lumièrerouge, lumière modulée
Identification du groupe de risque LEDgroupe d'exception
fréquence d'émissionF1 = 8,2 kHz
Diamètre de la tache lumineuseenv. 1200 mm pour une distance de 35 m
Angle d'ouverture2 °
Limite de la lumière ambianteEN 60947-5-2 : 40000 Lux
MTTFd656 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Indication fonctionnementLED verte :
allumée : sous tension
clignotante (4 Hz) - court-circuit
Visual. état de commutationLED jaune :
Allumée en permanence - chemin éclairé libre
Éteinte en permanence - objet détecté
Clignotant (4 Hz) - réserve de fonctionnement insuffisante
Clignotant (8 Hz) - défaut détecté, les sorties conservent leur état
Eléments de contrôleRécepteur : commutateur allumé / éteint
Eléments de contrôleRécepteur : réglage de la sensibilité
Tension d'emploiUB10 ... 30 V CC
Ondulationmax. 10 %
Consommation à videI0Emetteur : ≤ 25 mA
récepteur : ≤ 40 mA pour 24 V Tension d'emploi
Classe de protectionIII
Entrée testinhibition de l'émetteur pour +UB
Mode de commutationLe type de commutation du détecteur est ajustable. Le paramètre par défaut est :
Q - BK : PNP normalement ouvert / éteint
Sortie signal1 sortie PNP, protégée contre les courts-circuits et l'inversion de polarité, collecteur ouvert
Tension de commutationmax. 30 V CC
Courant de commutationmax. 100 mA , (charge résistive)
Catégorie d'utilisationC.C.-12 et DC-13
Chute de tensionUd≤ 1,5 V CC
Fréquence de commutationf1000 Hz
Temps d'action0,5 ms
Norme produitEN 60947-5-2
Agrément ULE87056 , cULus Listed , alimentation de classe 2 , évaluation type 1
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Température ambiante-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F) , câble, installation fixe
-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) , câble amovible non adapté aux transporteurs à chaîne
Température de stockage-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Degré de protectionIP67
Raccordementcâble 2 m
Matérial
BoîtierPC (polycarbonate)
Sortie optiquePMMA
MasseEmetteur : env. 95 g
récepteur : env. 100 g
Dimensions
Hauteur61,9 mm
Largeur20 mm
Profondeur41,7 mm
Longueur du câble2 m
Notes générales