Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

OFR-22800/25 roll Film rétroréflecteur

Film rétroréflecteur en rouleau 22,8 m x 25 mm

Principaux avantages en un coup d'œil

  • rouleau entier de film réfléchissant
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à OFR-22800/25 roll

Forme constructiveRouleau
Éléments optiquesPyramides Micro Tripel
Température ambiante-35 ... 60 °C (-31 ... 140 °F)
MatérialF6000
Dimensions22800 mm ( X ) x 25 mm ( Y )
Hauteur22800 mm
Largeur100 mm
Fixationadhésif
Stockagestocker dans un endroit sec et frais
Unité d'emballage1 x rouleau entier
Informations complémentairesLa température ambiante lors du montage et du traitement du film doit être supérieure à 18 °C.
Notes générales