Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

RC10-14-N0-Y95902 Détecteur annulaire inductif

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Diamètre intérieur 10 mm

Les détecteurs NAMUR doivent être utilisés avec des ampli-séparateurs ayant obtenu l’homologation. Vous trouverez ci-dessous les appareils adaptés :

Afficher les ampli-séparateurs
Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Product Compliance: USA - cULus
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Données techniques relatives à RC10-14-N0-Y95902

Fonction de commutationNormalement fermé (NC)
Type de sortieNAMUR
Diamètre intérieur10 mm
Sphère de mesure4 mm, 1.4305 / AISI 303
Type de sortie2 fils
Tension assignée d'emploiUo8 V
Tension d'emploiUB5 ... 25 V
Fréquence de commutationf0 ... 2000 Hz
Consommation en courant
Cible de mesure non détectéemin. 3 mA
à température ambiante maximum autorisée, la consommation de courant peut baisser pour atteindre 1,6 mA
Cible de mesure détectée≤ 1 mA
MTTFd6150 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Conformité aux normes
NAMUREN 60947-5-6:2000
IEC 60947-5-6:1999
NormesEN CEI 60947-5-2
Certification ATEX
Niveau de protection d'équipement GbPTB 99 ATEX 2128 X
Agrément ULcULus Listed
Load Type: Resistive
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Tension d'alimentation/de commutation : 8,2 V C.C.
Température ambiante-20 ... 65 °C (-4 ... 149 °F)
Température de stockage-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Type de raccordementcâble PVC , 150 mm
douilles Crimp débrochables 60888-3, AMP
Section des fils0,14 mm2
Matériau du boîtierPBT
Degré de protectionIP67
Masse18 g
Dimensions
Hauteur32,5 mm
Largeur25 mm
Longueur20 mm
utilisation en zone à risque d'explosionvoir mode d'emploi
Notes générales

Pages associées

Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.