Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

RL28-55-LAS/47/82b/105 Cellule en mode reflex

Cellule en mode reflex avec filtre polarisant

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Lumière visible rouge, lumière LASER pulsée
  • LED pour l'état de service, l'état de commutation et la réserve de fonction
  • Insensible à la lumière ambiante, même provenant de lampes économes en énergie
  • Classe de protection II
  • Etanche à l'eau, protection IP67

Afficher plus

Nous contacter pour une estimation exacte de la livraison.364,50 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Warning symbol
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES
  • ZH

Données techniques relatives à RL28-55-LAS/47/82b/105

Domaine de détection d'emploi0 ... 30 m
Distance du réflecteur0,3 ... 30 m
Domaine de détection limite42 m
Cible de référenceréflecteur MH23
Emetteur de lumièrediode laser
Type de lumièrerouge, lumière modulée
Filtre polarisantoui
Valeurs caractéristiques du laser
RemarqueLUMIERE LASER , NE PAS REGARDER LE FAISCEAU
Classe de laser1
Longueur d'arbre650 nm
divergence du faisceau< 1,5 mrad
Durée de l'impulsionenv. 4,5 µs
Fréquence de répétitionenv. 6 kHz ... 20 kHz
Énergie d'impulsion max.4 nJ
Diamètre de la tache lumineuseenv. 45 mm pour 30 m
Angle d'ouvertureEmetteur : < 0,1 ° récepteur : < 2 °
Limite de la lumière ambiante50000 Lux
MTTFd560 a
Durée de mission (TM)10 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Indication fonctionnementLED verte
Visual. état de commutation2 LED jaunes, s'allument lorsque le faisceau lumineux est libre, clignotent lorsque la réserve de fonctionnement est insuffisante, sont éteintes lorsque le faisceau lumineux est interrompu
Eléments de contrôleRéglage de la sensibilité (réglage jusqu'à < 25 % du domaine de détection d'emploi) , commutation "clair/foncé"
Tension d'emploiUB10 ... 30 V CC
Ondulationmax. 10 %
Consommation à videI0≤ 35 mA
Classe de protectionII, tension assignée d'isolement ≤ 250 V C.A. pour le degré de pollution 1-2 selon CEI 60664-1
Sortie d'alarme de stabilité1 PNP, inactive lorsque la réserve de fonctionnement est insuffisante pendant 10 s
Immédiatement inactive si le faisceau lumineux est interrompu 4 fois
Mode de commutationcommutation "clair/foncé", interchangeable
Sortie signal2 PNP, antivalentes, protégées contre les courts-circuits/inversion de polarité , collecteurs ouverts
Tension de commutationmax. 30 V CC
Courant de commutationmax. 200 mA
Chute de tensionUd≤ 2,5 V CC
Fréquence de commutationf1000 Hz
Temps d'action0,5 ms
Norme produitEN 60947-5-2
Sécurité du laserIEC 60825-1:2014
Conformité aux normes
Norme produit
Agrément ULE87056 , cULus Listed , alimentation de classe 2 , évaluation type 1
Certification FDALa norme CEI 60825-1:2014 est conforme aux normes 21 CFR 1040.10 et 1040.11, sauf lorsqu’il est conforme à la norme CEI 60825-1 Éd. 3, comme décrit dans la Laser Notice 56 datée du 8 mai 2019.
Température ambiante-10 ... 50 °C (14 ... 122 °F)
Température de stockage-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Degré de protectionIP67
Raccordementconnecteur en matière plastique M12 x 1, 5 broches
Matérial
BoîtierPlastique
Sortie optiquevitre en matière plastique
Masse80 g
Dimensions
Hauteur88 mm
Largeur25,8 mm
Profondeur54,3 mm
Notes générales