Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

OBT1250-R202-2EP Cellules détection directe BGS

Cellule détection directe BGS

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Format de taille moyenne avec options de montage variées
  • Degré de protection IP67
  • Montage sur des prises entièrement métalliques
  • très clair, faisceau lumineux d'une grande visibilité
  • LED pour l'état de service et l'état de commutation
  • Maniement simple
  • L'image est une représentation générique de ce type d'appareil et elle peut différer des versions spécifiques

Afficher plus

Nous contacter pour une estimation exacte de la livraison.113,34 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à OBT1250-R202-2EP

Domaine de détection0 ... 1250 mm
Domaine de détection min.0 ... 200 mm
Domaine de détection max.0 ... 1250 mm
Domaine de réglage200 ... 1250 mm
Cible de référenceblanc standard 100 mm x 100 mm
Emetteur de lumièreLED
Type de lumièrerouge, lumière modulée
Identification du groupe de risque LEDgroupe d'exception
Différence noir-blanc (6 %/90 %)< 40 % pour 1250 mm
Diamètre de la tache lumineuseenv. 50 mm pour une distance de 1250 mm
Angle d'ouverture3 °
Limite de la lumière ambianteEN 60947-5-2 : 30000 Lux
MTTFd876 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Indication fonctionnementLED verte :
allumée : sous tension
clignotante (4 Hz) - court-circuit
Visual. état de commutationLED jaune :
allumée en permanence - objet détecté
éteinte en permanence - aucun objet détecté
Clignotant (8 Hz) - défaut détecté, les sorties conservent leur état
Eléments de contrôlecommutation "clair/foncé"
Eléments de contrôleréglage du domaine de détection
Tension d'emploiUB10 ... 30 V CC
Ondulationmax. 10 %
Consommation à videI0< 35 mA pour 24 V Tension d'emploi
Classe de protectionIII
Mode de commutationLe type de commutation du détecteur est ajustable. Le paramètre par défaut est :
Q - BK : NPN normalement ouvert / allumé, PNP normalement fermé / éteint
/Q - WH : NPN normalement fermé / éteint, PNP normalement ouvert / allumé
Sortie signal2 sorties push-pull, antivalentes, protégées contre les courts-circuits et l'inversion de polarité
Tension de commutationmax. 30 V CC
Courant de commutationmax. 100 mA , (charge résistive)
Catégorie d'utilisationC.C.-12 et DC-13
Chute de tensionUd≤ 1,5 V CC
Fréquence de commutationf1000 Hz
Temps d'action0,5 ms
Norme produitEN 60947-5-2
Agrément ULE87056 , cULus Listed , alimentation de classe 2 , évaluation type 1
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Température ambiante-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F) , câble, installation fixe
-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) , câble amovible non adapté aux transporteurs à chaîne
Température de stockage-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Degré de protectionIP67
Raccordementcâble 2 m
Matérial
BoîtierPC (polycarbonate)
Sortie optiquePMMA
Masseenv. 100 g
Dimensions
Hauteur61,9 mm
Largeur20 mm
Profondeur41,7 mm
Longueur du câble2 m
Notes générales