Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

V15B-G-10M-PUR-ABG-SUBD9 Câble d'adaptateur

Câble adaptateur, prise droite M12 à codage B 5 broches vers prise droite Sub-D 9 broches, câble PUR gris, blindé

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Degré de protection IP20
  • Non halogéné
  • Blindage raccordé au connecteur
Product Compliance: Europe – CE
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à V15B-G-10M-PUR-ABG-SUBD9

Connecteur 1
RaccordementConnecteur femelle
Forme constructiveM12
Styledroit
Verrouillageconnexion à vis
nombre de pôles5
CodageCodé B
Connecteur 2
RaccordementConnecteur femelle
Forme constructiveSub-D
Styledroit
Verrouillageconnexion à vis
nombre de pôles9
Tension d'emploiUBmax. 36 V c.c.
Courant d'emploiIBmax. 1,5 A
Degré de protectionEN 60529
connecteurs multibrochesconnecteur M12 x 1 : IEC 61076-2-101
Connecteur Sub-D : IEC 807-2
Sans halogèneDIN VDE 0472-815
DIN EN 50267-2-1
Température ambiante
Connecteur 1-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Connecteur 2-55 ... 105 °C (-67 ... 221 °F)
Câble, installation fixe-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Câble, flexible-25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
Degré de pollution3
Connecteur 1
Couple de serrage0,6 Nm
Installation avec outilmoletage droit , écrou hexagonal SW = 18 mm
Cycles d'insertion-extractionmin. 50
BlindageBlindage à ressort de type iris
Degré de protectionIP67
Connecteur 2
Protection contre le desserragevis UNC 4-40
Cycles d'insertion-extractionmin. 100
Blindageblindage connecté à la connecteur
Degré de protectionIP20
Câbleselon la norme CEI/EN 60228 (DIN VDE 0295) classe 5
Diamètre d'enveloppe4,8 mm
rayon de courbure> 10 x diamètre du câble, installation mobile
> 5 x diamètre du câble, installation fixe
Force de dénudage des gainesmax. 100 N / 300 mm
Couleur de la gainegris (similaire à RAL 7001)
Nombre de composants4
Section des fils0,34 mm2
Couleur des noyauxNoyau 1-2: marron
Noyau 2-7: blanche
Noyau 3-1: bleu
Noyau 4-6: noir
Construction du noyau19 x 0,15 mm ∅
BlindageTressage Cu, étamé, couverture à 85 %
LongueurL10 m
Code de câbleLi 9Y 11YM 4 x 0,34
Masse479 g
Sans halogèneoui
Connecteur 1
Connexion à visZinc moulé sous pression, nickelé
PoignéeZinc moulé sous pression, nickelé
surface de contactplaqué or (Au)
Connecteur 2
PoignéeZinc moulé sous pression, nickelé
surface de contactplaqué or (Au)
inflammabilitéV-0
Câble
enveloppePUR à base de polyether
Filscuivre nu (Cu)
isolation de filPP
Résistance aux produits chimiquesbien
Notes générales