Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

M-LB-Ex-4242.M Module de protection

Module de protection pour barrière parasurtenseur

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Module de protection pour 2 boucles du signal
  • Tension nominale 24 V
  • Modules de protection pour boucles du signal non reliées à la terre
  • Courant de surtension max. (8/20 µs) 20 kA
  • Fonctionnement ininterrompu (reset automatique)
  • Témoin d'état
  • Module de montage sur base, enfichable
  • Jusqu'à SIL 3 selon IEC/EN 61508

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Functional Safety: Safety Integrity Level - 3
Product Compliance: China – CCC
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES
  • PL

Données techniques relatives à M-LB-Ex-4242.M

Type d'appareilType 1/P2 conformément à la norme EN 61643-11
Nombre de boucles du signal protégées2
Topologienon relié à la terre
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL)SIL 3
Raccordementvia module de base
Courant de fuite< 30 µA bei Uc , ligne-ligne
< 10 nA bei Uc , ligne-terre
Tension assignée d'emploiUN24 V
Tension maximale de fonctionnement continuUc25,4 V C.A. et 36 V CC
Courant nominal de chargeIL0,5 A à 80 °C (176 °F)
Résistance série1 Ω par ligne
Impulsion de courant de décharge (10/350 µs)Iimp1,5 kA par ligne
Courant nominal de décharge (8/20 µs)In5 kA par ligne
Courant de surtension max. (8/20 µs)Imax20 kA
Courant de décharge total (8/20 µs)Itotal10 kA
Niveau de protection de l'équipement contre la tensionUpmax. 65 V ligne-ligne pour courant nominal de décharge ln
max. 1100 V ligne-terre pour courant nominal de décharge In
Heure de réinitialisation de l'impulsion< 30 ms
Fréquence de coupurefG3,5 MHz , ligne-ligne
Éléments d'affichageAffichage de l'état
état de fonctionnement (vert)
indication de défaut (rouge)
Degré de protectionIEC 60529:2013
sécurité fonctionnelleCEI/EN 61508:2010
Appareil de protection contre les surtensions pour faible tensionEN 61643-21:2001+A1:2009+A2:2013
CEI 61643-21:2001+A1:2008+A2:2012
Température ambiante-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Pour une utilisation dans des zones à risque d'explosion, respectez le certificat d'examen UE de type.
Température de stockage-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Humidité rel. de l'airmax. 95 % , sans condensation
Résistance à la corrosionselon ISA-71.04, niveau de gravité G3
Degré de protectionIP20
Raccordementvia module de base
Matérial
Boîtierpolyamide PA 6.6
Masseenv. 14 g
Dimensions6 x 45 x 54 mm (0,24 x 1,77 x 2,15 po) (I. x H. x P.)
Fixationmodule de base enfichable pour montage sur rail de montage DIN 35 mm
Certificats d'examen UE de typeTÜV 22 ATEX 8880 X
MarquageEx-Hexagon Type de protection Ex ia II (1)2G [ia Ga] IIC T6...T4 Gb

[exsign] Type de protection Ex ib II 2G IIC T6...T4 Gb
[exsign] II (1)D [Ex ia Da] IIIC
Classe de températureT6 pour température ambiante ≤ 50 °C
T5 pour température ambiante ≤ 70 °C
T4 pour température ambiante ≤ 80 °C
TensionUi30 V
CourantIi500 mA , restrictions, voir certificat
PuissancePi750 mW , restrictions, voir certificat
Capacitance interneCinégligeable
Inductance interneLi négligeable
Conformité aux directives
Directive 2014/34/UEEN 60079-0:2018 , EN CEI 60079-7:2015+A1:2018 , EN 60079-11:2012
Homologation IECEx
Certificat IECExIECEx TUR 22.0050X
Marquage IECExType de protection Ex ia [ia Ga] IIC T6…T4 Gb
Type de protection Ex ib IIC T6...T4 Gb
[Ex ia Da] IIIC
Informations complémentairesRespectez les certificats, déclarations de conformité, manuels d'instructions et manuels, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez le site www.pepperl-fuchs.com.
Notes générales