Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

USB-AS-2M-PVC-USB-B Câble d'adaptateur

Câble adaptateur, fiche mâle USB-A droite vers fiche mâle mini-USB-B droite 4 broches, câble PVC noir, blindé

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Degré de protection IP20
  • L'image et le schéma fournis sont génériques pour ce type d'appareil et peuvent être différents du variant spécifique
  • Les connecteurs USB seront fournis en différentes versions
Product Compliance: Europe – CE
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à USB-AS-2M-PVC-USB-B

Connecteur 1
RaccordementConnecteur mâle
Forme constructiveUSB type A
Styledroit
nombre de pôles4
Connecteur 2
RaccordementConnecteur mâle
Forme constructiveUSB type Mini-B
Styledroit
nombre de pôles4
Tension d'emploiUBmax. 5 V
Degré de protectionEN 60529
Technologie de transmissiondébit de transfert jusqu'à 480 Mbit/s
connecteurs multibrochesConnecteur USB : USB 2.0
Température ambiante-5 ... 70 °C (23 ... 158 °F)
Degré de protectionIP20
Câble
Diamètre d'enveloppe4 mm
Couleur de la gainenoire (similaire à RAL 9005)
Fils
Nombre de composants4
Construction du noyauCâble de signal 28 AWG
Câble d'alimentation 24 AWG
Brin de ferrite
Blindagedouble blindé
LongueurL2 m
Masse70 g
Connecteur 1
PoignéePVC, noir
surface de contactplaqué or (Au)
Connecteur 2
PoignéePVC, noir
surface de contactplaqué or (Au)
Câble
enveloppePVC
Notes générales