Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

V112-G-BK5M-PUR-ABG Câble raccordement avec prise

Câble de raccordement avec prise, M12 droit, codage A, 12 broches, câble PUR noir, blindé, adapté aux chaînes porte-câbles

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Bon pour chaîne d'entraînement et résistant à l'usure
  • Indice de protection IP65 / IP67
  • Résistant aux microbes et à l'hydrolyse
  • Non halogéné
  • Insensibilité aux vibrations grâce à l'encliquetage mécanique
  • Ecrou moleté approprié pour le montage de l'outil

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à V112-G-BK5M-PUR-ABG

Connecteur 1
RaccordementConnecteur femelle
Forme constructiveM12
Styledroit
Verrouillageconnexion à vis
nombre de pôles12
CodageCodé A
Connecteur 2
RaccordementExtrémité de câble libre
Tension d'emploiUBmax. 30 V C.A./C.C.
Courant d'emploiIBmax. 1,5 A
Degré de protectionEN 60529
connecteurs multibrochesconnecteur M12 x 1 : IEC 61076-2-101
inflammabilitéUL 1581 ; DIN EN 60332-2-2
Résistance microbienneEN 50396 / DIN VDE 0282-10
Résistance à l'hydrolyseEN 50396 / DIN VDE 0282-10
Résistance aux huilesDIN EN 60811-404
Température ambiante
Connecteur-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Câble, installation fixe-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Câble, flexible-25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
Degré de pollution3
Connecteur
Couple de serrage0,6 Nm
Protection contre le desserrageintégré
Installation avec outilmoletage droit et écrou hexagonal SW = 13 mm
Cycles d'insertion-extractionmin. 100
Blindageblindage connecté à la connexion à vis
Degré de protectionIP65 / IP67
Câbleselon la norme CEI/EN 60228 (DIN VDE 0295) classe 6
Diamètre d'enveloppe6,5 mm
rayon de courbure> 10 x diamètre du câble, installation mobile
> 5 x diamètre du câble, installation fixe
Couleur de la gainenoire (similaire à RAL 9005)
Nombre de composants12
Section des fils0,14 mm2
Couleur des noyauxNoyau 1: marron
Noyau 2: bleu
Noyau 3: blanche
Noyau 4: verte
Noyau 5: rose
Noyau 6: jaune
Noyau 7: noir
Noyau 8: gris
Noyau 9: rouge
Noyau 10: violet
Noyau 11: gris/rose
Noyau 12: rouge/bleu
Construction du noyau18 x 0,1 mm ∅
BlindageTressage Cu, étamé, couverture à 80 %
LongueurL5 m
Code de câbleLSPYwC11Y
Compatibilité de la chaîne de halage
Cycles de la chaîne de halagemax. 5000000
vitesse de mouvementsmax. 3,3 m/s
accélérationmax. 5 m/s2
Cycles de torsionmax. 2000000
Contrainte de torsion± 30 °/m
Masse226 g
Sans halogèneoui
Connecteur
Connexion à visZinc moulé sous pression, nickelé
PoignéePUR, noir
joint d'étanchéitéFKM
surface de contactplaqué or (Au)
inflammabilitéV-0
Câble
enveloppePUR
Filscuivre nu (Cu)
isolation de filPP
Résistance aux produits chimiquesbien
Résistance aux huilesoui
Résistance microbienneoui
Résistance à l'hydrolyseoui
inflammabilitéFT2
Manchon de marquage de câble1x PUR transparent , fixé au câble
Notes générales