Sélectionnez votre pays
V11S/V15S-G-0,2M-PUR-T-V1-GX-Y Câble de connexion Y
Câble de connexion Y, prise M12 droite, codage A, 5 broches, vers prise M12 droite, codage A, 3 broches / prise M12 droite, codage A, 5 broches, 2 câbles PUR noirs, adapté aux chaînes porte-câbles, résistant à la torsion
Principaux avantages en un coup d'œil
- Câble de connexion IO-Link Class A à Class B
- Bon pour chaîne d'entraînement et résistant à l'usure
- Adapté aux robots/résistant à la torsion
- Exempte de substances qui nuisent à l'humidification de la peinture
- Résistant aux microbes et à l'hydrolyse
- Résistance aux UV
- Non halogéné
- La conception spécifique empêche le desserrage et les installations imprécises
Afficher plus
Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- DE
- ES