Sélectionnez votre pays
FS-LB-I Barrière parasurtenseur
Principaux avantages en un coup d'œil
- Version à 1 voie
- Boîtier de raccordement pour montage sur le terrain
- Filetage M20 x 1,5
- boîtier acier inox
- Courant de surtension max. (8/20 µs) 20 kA
- Isolation à la masse 500 V
- Adapté aux zones à risque dexplosion
- Jusqu'à SIL 3 selon IEC/EN 61508
Afficher plus
Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- DE
- ES
- PL