Sélectionnez votre pays
HiC2081 Convertisseur de température
Principaux avantages en un coup d'œil
- Barrière isolée 1 voie
- Alimentation 24 Vcc (alimentation par bus)
- Thermocouple, RTD, potentiomètre ou entrée tension
- Sortie linéarisée 4 mA ... 20 mA, passif/source
- Contrôle de défaut de la sonde
- Configuration au moyen de PACTware
- Surveillance de défaut de ligne
- Jusqu'à SIL 2 selon CEI/EN 61508
Afficher plus






Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- DE
- ES
- PL
Données techniques relatives à HiC2081
| Type de signal | Entrée analogique |
| Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | SIL 2 |
| Raccordement | SL1 : 1a, 1b(-); 2a, 2b(+) | |
| Tension assignée | Ur | 20 ... 30 V CC alimentation par bus via la platine de connexion |
| Ondulation | dans les limites de la tolérance de l'alimentation | |
| Dissipation thermique | ≤ 0,98 W | |
| Puissance absorbée | max. 0,98 W |
| Interface de programmation | connecteur de programmation |
| Côté connexion | côté terrain | |||||||||||||
| Raccordement | SL2 : 5a(+), 1a(+), 1b(-), 5b(-) | |||||||||||||
| RTD | type Pt10, Pt50, Pt100, Pt500, Pt1000 (EN 60751 : 1995) type Pt10GOST, Pt50GOST, Pt100GOST, Pt500GOST, Pt1000GOST (6651-94) type Cu10, Cu50, Cu100 (P50353-92) type Ni100 (DIN 43760) | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| Thermocouples | type B, E, J, K, N, R, S, T (IEC 584-1: 1995) type L (DIN 43710: 1985) type TXK, TXKH, TXA (P8.585-2001) | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| Potentiomètre | 0 ... 20 kΩ (mode 2 fils), 0,8 ... 20 kΩ (mode 3 fils) | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| Tension | peut être sélectionné dans la plage -100 ... 100 mV | |||||||||||||
| Résistance d'entrée | ≥ 1 MΩ (-100 ... 100 mV) | |||||||||||||
| Côté connexion | côté commande | |||||||||||||
| Raccordement | SL1 : 8a(+), 7a(-) | |||||||||||||
| Sortie | sortie de courant analogique | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| Raccordement | SL1: 6b | |
| Type de sortie | Transistor de collecteur ouvert (bus défaut interne) |
| Ecart | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| temps de réaction | valeur la plus défavorable (rupture du capteur et/ou activation de la détection des courts-circuits du détecteur) mV : 1 s, thermocouples avec compensation de soudure froide : 1,1 s, thermocouples avec température de référence fixe : 1,1 s, RTD 3 ou 4 fils : 920 ms, RTD 2 fils : 800 ms, potentiomètre : 2,05 s | |||||||||||||
| Sortie/alimentation, entrée de programmation | isolation fonctionnelle, tension d'isolation nominale de 50 V CA Il n'y a pas d'isolation électrique entre l'entrée de programmation et l'alimentation. Le câble de programmation (voir la section accessoires et installation) procure une isolation galvanique afin d'éviter un circuit de mise à la terre. |
| Éléments d'affichage | LED | |
| Eléments de contrôle | commutateur DIL | |
| Réglage usine | sortie : source de courant 4 ... 20 mA entrée : Pt100, 4 fils, gamme de température -200 ... 850 °C (73 ... 1123 K) | |
| Configuration | via commutateurs DIP via PACTware | |
| Étiquetage | zone pour l'étiquetage en face avant |
| Compatibilité électromagnétique | |||||
| |||||
| Compatibilité électromagnétique | NE 21:2012 EN 61326-3-2:2008 | |
| Degré de protection | IEC 60529:2001 | |
| Protection contre la décharge | UL 61010-1:2012 |
| Température ambiante | -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F) | |
| Humidité rel. de l'air | 5 à 90 %, sans condensation jusqu'à 35 °C (95 °F) |
| Degré de protection | IP20 | ||||||||||
| Masse | env. 100 g | ||||||||||
| Dimensions | 12,5 x 106 x 128 mm (I. x H. x P.) | ||||||||||
| |||||||||||
| Fixation | sur platine de connexion | ||||||||||
| Détrompage | Broches 1, 2 et 4 ajustées Pour plus d'informations, voir la description du système. | ||||||||||
| Certificats d'examen UE de type | BASEEFA 14 ATEX 0129 X | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Sorties analogiques, alimentation, erreur collective | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Interface | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Certificat | BASEEFA 14 ATEX 0130 X | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Séparation galvanique | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Conformité aux directives | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Agrément FM | ||||||||
| ||||||||
| Agrément UL | ||||||||
| ||||||||
| Homologation IECEx | ||||||||
| ||||||||
| Informations complémentaires | Respectez les certificats, déclarations de conformité, manuels d'instructions et manuels, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez le site www.pepperl-fuchs.com. |
Pages associées
Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.
Actualités et applications connexes
En savoir plus sur les actualités et les applications liées à ce produit.