Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

HiC2422 Alim. transmetteur SMART

Alimentation pour transmetteur SMART et module de commande SMART

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Barrière isolée à 2 voies
  • Alimentation 24 Vcc (alimentation par bus)
  • Entrée analogique (AI), sortie analogique (AO)
  • Fonctionne comme alimentation pour transmetteur ou module de commande
  • Jusqu'à SIL 2 (SC 3) conformément à la norme CEI/EN 61508

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Functional Safety: Safety Integrity Level - 2
Product Compliance: USA - cULus
HART® interface
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à HiC2422

Type de signalEntrée analogique/sortie analogique
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL)SIL 2
Capacité systématique (SC)SC 3
RaccordementSL1 : 1a(-), 1b(-); 2a(+), 2b(+)
Tension assignéeUr19 ... 30 V CC via la platine de connexion
Ondulationmax. 10 %
Courant assignéIrmax. 88 mA pour 24 V
Dissipation thermiquemax. 1,4 W
Puissance absorbéemax. 2,1 W
Nombre de voies2
Appareils de terrain adaptéstransmetteurs SMART 2 fils
Signal0/4 ... 20 mA , limité à env. 30 mA
Circuit de terrainSL2 : 5a(+), 5b(-); 1a(+), 1b(-)
Tension disponiblemin. 15 V pour 20 mA
min. 18 V à 4 mA
Circuit de commandeSL1 : 8a(+), 7a(-); 10a(+), 9a(-)
Tension d'entréeTension aux bornes 10 ... 30 V. Si le courant provient d'une source > 24 V,
une résistance série de ≥ (V - 24)/0,02 Ω est nécessaire (V étant ici la tension à la source).
La valeur maximale de la résistance est (V - 10)/0,02 Ω. (Sortie passive)
Chargemax. 350 Ω (sortie source)
Ondulation20 mV eff
Nombre de voies2
Appareils de terrain adaptésConvertisseurs I/P SMART (positionneur), écrans sur site
Signal0/4 ... 20mA , limité à env. 30 mA
Circuit de terrainSL2 : 5a(+), 5b(-); 1a(+), 1b(-)
Chargemax. 650 Ω
Tensionmin. 13 V pour 20 mA
Ondulation20 mV eff , sur toutes les bornes de signal
Circuit de commandeSL1 : 8a(+), 7a(-); 10a(+), 9a(-)
Chute de tensionmax. 6 V
Surveillance de défaut de ligne> 100 kΩ à 30 V max., avec câblage côté terrain ouvert
Ecartmax. 20 µA calibrage, linéarité, course diff., charges et variations de la tension compris
Température< 2 µA/K (-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F))
Gamme de fréquencecôté terrain sur côté commande : bande passante avec signal de 0,5 Vpp 0 ... 3 kHz (-3 dB)
côté commande sur côté terrain : bande passante avec signal de 0,5 Vpp 0 ... 3 kHz (-3 dB)
Régime transitoiremax. 200 ms
Temps de montée/temps de descentemax. 100 ms (10 ... 90 %)
Circuit de terrain/circuit de commandeisolation de base selon la norme IEC/EN 61010-1, tension d'isolation nominale de 300 Veff
Circuit de contrôle/circuit de contrôlevoie I/voie II : isolation fonctionnelle, tension nominale : 50 V
Terrain/alimentationisolation de base selon IEC/EN 61010-1, tension d'isolation nominale de 300 Veff
Circuit de commande/alimentationisolation de base conformément à la norme CEI/EN 61010-1, tension assignée d'isolement de 60 Veff
Éléments d'affichageLED
Réglage usineentrée analogique avec sortie source
Configurationvia commutateurs DIP
Étiquetagezone pour l'étiquetage en face avant
Compatibilité électromagnétique
Directive CEM selon 2014/30/EUEN 61326-1:2013 (sites industriels)
Compatibilité électromagnétiqueNE 21:2017
EN 61326-3-2:2018
Pour plus d'informations, voir la description du système.
Degré de protectionIEC 60529:2001
Protection contre la déchargeUL 61010-1:2012
sécurité fonctionnelleCEI 61508:2010
Température ambiante-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Humidité rel. de l'air95 % sans condensation
Degré de protectionIP20
Masseenv. 100 g
Dimensions12,5 x 106 x 128 mm (I. x H. x P.)
Hauteur106 mm
Largeur12,5 mm
Profondeur128 mm
Fixationsur platine de connexion
DétrompageBroches 1 et 3 ajustées
Pour plus d'informations, voir la description du système.
Certificats d'examen UE de typeUL 23 ATEX 3091 X
MarquageEx-Hexagon II (1)G [Ex ia Ga] IIC
[exsign] II (1)D [Ex ia Da] IIIC
[exsign] I (M1) [Ex ia Ma] I
SortieEx ia, Ex iaD
TensionUo25,2 V
CourantIo100 mA
PuissancePo630 mW
Capacitance interneCi1,05 nF
Inductance interneLi 0
Alimentation
Tension de sécurité maximaleUm250 V rms (Attention! La tension assignée peut être plus faible.)
Entrée
Tension de sécurité maximaleUm250 V rms (Attention! La tension assignée peut être plus faible.)
CertificatUL 23 ATEX 3092 X
MarquageEx-Hexagon II 3G Ex ec IIC T4 Gc
Séparation galvanique
Terrain/alimentationisolation électrique sécurisée IEC/EN 60079-11, valeur de tension de crête 375 V
Conformité aux directives
Directive 2014/34/UEEN IEC 60079-0:2018 , EN 60079-11:2012 , EN CEI 60079-7:2015+A1:2018
Agrément ULE106378
Control Drawing116-0500 (cULus)
Homologation IECEx
Certificat IECExIECEx ULD 23.0026X
Marquage IECEx[Ex ia Ga] IIC , [Ex ia Da] IIIC , [Ex ia Ma] I
Ex ec IIC T4 Gc
Informations complémentairesRespectez les certificats, déclarations de conformité, manuels d'instructions et manuels, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez le site www.pepperl-fuchs.com.
Notes générales