Sélectionnez votre pays
MLV12-54-LAS/76b/95/110 Cellule en mode reflex
Cellule en mode reflex laser, boîtier compact, filtre polarisant, plage de détection de 21 m, lumière laser rouge, lumière/obscurité activée, sortie push-pull, entrée de test, fiche M8
Principaux avantages en un coup d'œil
- Série de détecteurs dans un boîtier standard courant
- Lumière visible rouge, lumière LASER pulsée
- Précision : degré de répétabilité élevé grâce au petit point lumineux
- Détection efficace des objets jusqu'à 0 mm : aucune zone morte
- Résistant au bruit : fonctionnement fiable dans toutes les conditions
- Stabilité élevée grâce au cadre du boîtier métallique
Afficher plus
Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- DE
- ES
- ZH