Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

LT2-8-HS-6000/49/115 Scanner actif à infrarouge

Détecteur de précision pour plages de détection très longues, jusqu'à 6 m

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Mode sélectionnable : suppression ou évaluation d'arrière-plan
  • Domaine de la portée réglable mécaniquement
  • Fonctions de temporisation réglables
  • Version Alimentation CC
  • Version avec entrée de test

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES
  • IT

Données techniques relatives à LT2-8-HS-6000/49/115

Domaine de détection min.0 ... 500 mm en cas d'analyse de l'arrière-plan,
350 ... 500 mm en cas d'élimination de l'arrière-plan
Domaine de détection max.0 ... 6000 mm pour l'analyse de l'arrière-plan,
200 ... 6000 mm pour l'élimination de l'arrière-plan
Emetteur de lumièreIRED
Type de lumièreinfrarouge, lumière modulée
Mode de fonctionnementélimination/analyse de l'arrière-plan, interchangeable
Diamètre de la tache lumineuse150 mm pour un domaine de la portée de 6000 mm
MTTFd730 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)60 %
Visual. état de commutationVoyant vert : alimentation activée
Voyant jaune : détection d'objet
Eléments de contrôleréglage du domaine de détection, programmation des fonctions de temporisation, réglage de la temporisation
Tension d'emploiUB15 ... 35 V CC
Ondulation10 %
Consommation à videI0100 mA
Entrée testinhibition de l'émetteur avec +Ub
Mode de commutationcommutation "clair/foncé", programmable , réglage en usine circuit Hell
Sortie signal1 NPN, 1 PNP, protégées contre les courts-circuits, collecteurs ouverts
Tension de commutation35 V CC
Courant de commutation200 mA
Temps d'action100 ms
Temps de descentetoff400 ms
Fonction de temporisationretard à l'appel/à la retombée, programmable, réglable de 0,1 ... 10 s
Norme produitEN 60947-5-2
Conformité aux normes
Emission d'interférenceEN 61000-6-3
NormesEN 61000-6-2 sans EN 61000-4-5, EN 61000-4-11
Conformité CEoui
Température ambiante-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Degré de protectionIP65
Raccordementcâble 5 m
Matérial
BoîtierMakrolon GV30
Sortie optiquelentille en matière plastique
Masse320 g
Dimensions
Hauteur64 mm
Largeur150 mm
Profondeur49 mm
Notes générales